ZSP - Gamme Cyclo/Planétaire

Le réducteur pour centrifugeuse à deux étages et à forte charge pour les rapports de réduction et vitesses différentielles avec une conception de bride éprouvée et une construction tout en acier.

Les réducteurs de la gamme ZSP - Cyclo/Planétaire sont adaptés à tous les types de centrifugeuses :

  • ZSPN - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse
  • ZSPV - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse menante
  • ZSPR - entraînement régulé pour centrifugeuses (entraînement à quatre arbres)

Données principales sur le produit

348:1
Rapport de réduction à deux étages
46,000 Nm
Couple maximum
12
tailles de 630 Nm à 46 000 Nm

Caractéristiques et avantages de ZSP - Cyclo/Planétaire

Carter optimisé
Carter coaxial tout acier optimisé pour les centrifugeuses
Conception compacte
La conception compacte et courte permet un fonctionnement plus rigide de la centrifugeuse avec moins de vibrations.
Longue durée de vie
Haut niveau de sécurité de fonctionnement et de tolérance aux chocs
Lubrification
Lubrification par bain d'huile avec réducteur fermé / Version alimentaire disponible
Adapté
Convient aux centrifugeuses à entraînement interne ou externe / Convient aux centrifugeuses avec un arbre grande vitesse fixe (bras de couple ou double entraînement par courroie) ou avec 2 moteurs avec BackDrive (ZSPN/ZSPV) ou 2 moteurs avec entraînement de régulation (ZSPR).
Rendement élevé
Rendement élevé et faible température de fonctionnement
Personnalisable
Possibilité de conception selon les spécifications individuelles du client
Équilibré
Carter complet équilibré (DIN ISO 1940)
Certifié ATEX
Certification ATEX conformément au groupe II (en option)

Related Entraînements de centrifugeuses ZS / ZSP / ZP products

ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP - Gamme Planétaire

Réducteur planétaire à double ou triple étage

L'entraînement très dynamique des centrifugeuses pour des vitesses de tambour et des vitesses différentielles élevées, avec conception de bride éprouvée et construction tout en acier. Raccordement à la vis convoyeuse avec arbre creux DIN5480.

Torque range
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Ratio range
20:1 - 224:1
ZS-L – compact high-performance drive
ZS - Gamme Cyclo

Réducteur de rotation Cyclo à un étage

Réducteur de centrifugeuse compact et de grande capacité, en montage à bride et construction tout en acier.

Torque range
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Ratio range
6:1 - 87:1