Fine Cyclo Serie A Tipo F1
Unidad con rodamiento de rodillos cruzados de alta capacidad en el eje de salida
Combinación de reductor de juego cero y rodamiento de rodillos cruzados de precisión.
- Menos de 1 arcmin de movimiento perdido
- Los tamaños 45, 65 y 75 proporcionan una capacidad de soporte extremadamente alta en el eje de salida
- Totalmente sellado
- Sin mantenimiento de por vida (en los tamaños 45, 65 y 75 es necesario reengrasar el rodamiento de rodillos cruzados)
- Adaptador de motor bajo pedido
Variantes del eje de entrada:
- Chavetero
- Abrazadera
- Estriado
Juego mecánico cero | |
Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
Número de tamaños | 6 |
Relaciones de reducción | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (disponibilidad según tamaño) |
Par nominal | 149 Nm hasta 3900 Nm |
Par de aceleración | 335 Nm hasta 7610 Nm |
Par máx. Par de pico momentáneo | 785 Nm hasta 24000 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6150 rpm |
Momento Momento de flexión | 460 Nm hasta 14400 Nm |
Rigidez a la flexión | hasta 15600 Nm/arcmin |
Rigidez a la torsión | hasta 1100 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
7610
Nm
Par de aceleración
6150
rpm
Velocidad de entrada
1100
Nm/arcmin
Rigidez torsional
Ventajas de Fine Cyclo Serie A
Baja histéresis para un posicionamiento preciso
Diseño compacto
Elevada rigidez torsional
hasta 1100 Nm/arcmin
Pequeños momentos de inercia
Alta capacidad de sobrecarga
Par de parada de emergencia de hasta 24000 Nm
Alta eficacia
Dimensiones principales y masa
Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 (1) [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
A15 | 67 | 140 | 96 | 14 | 6 |
A25 | 81 | 170 | 117 | 22 | 9.5 |
A35 | 98 | 205 | 143 | 30 | 16.5 |
A45 | 112.5 | 205 | 198 | 38 | 30 |
A65 | 150 | 350 | 269 | 55 | 64 |
A75 | 164 | 430 | 313 | 64 | 107 |
Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro principal de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de entrada
(1) valores máximos, ajustados al motor del cliente
Datos principales de par y velocidad
Tamaño | Par nominal de salida (1) [Nm] | Par acel. / decel. par [Nm] | Velocidad media de entrada (2) [rpm] | Velocidad máxima de entrada [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
A15 | (i 59, 89) | 149 | 335 | 5600 | 6150 |
A25 | (i 29) | 283 | 721 | 3100 | 4350 |
(i 59...119) | 349 | 4200 | 5050 | ||
A35 | (i 29) | 499 | 1390 | 2500 | 3500 |
(i 59...119) | 668 | 3300 | 3950 | ||
A45 | (i 29) | 1060 | 2910 | 1900 | 2700 |
(i 59...179) | 1390 | 2600 | 3150 | ||
A65 | (i 29) | 1870 | 5130 | 1500 | 2200 |
(i 59...179) | 2570 | 2000 | 2350 | ||
A75 | (i 29) | 3580 | 7610 | 1200 | 1950 |
(i 59...119) | 3900 | 1750 | 2000 |
(1) a velocidad de entrada n1=1500 rpm; para A75 (i 29) a velocidad de entrada n1=1000 rpm
(2) al 50% ED
Capacidad portante de salida
Tamaño | Momento de flexión máx. admisible [Nm] |
---|---|
A15 | 460 |
A25 | 770 |
A35 | 1350 |
A45 | 3350 |
A65 | 6700 |
A75 | 14400 |
Ratios disponibles
Tamaño | Ratios |
---|---|
A15 | 59 / 89 |
A25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
A35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
A45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
A65 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
A75 | 29 / 59 / 89 / 119 |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.
Descargas CAD
Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para su construcción.
Póngase en contacto con nosotros para la adaptación de motores específicos y otras personalizaciones: