Fine Cyclo Serie T
Caja de cambios de alta precisión de dos etapas
La etapa previa de engranaje recto y las tres excéntricas proporcionan la máxima precisión de transmisión, mínimas ondulaciones de velocidad y mínimas vibraciones.
Gracias al perfil optimizado de los lóbulos del disco, esta caja de cambios de vibraciones excepcionalmente bajas alcanza una precisión de transmisión muy alta y proporciona un alto grado de eficiencia incluso en el rango de velocidades bajas
- Pérdida de movimiento inferior a 0,5 arcmin
- Ideal para aplicaciones de movimiento transversal
- Posibilidad de altas velocidades de entrada y salida
- Con rodamientos de rodillos cónicos integrados en la salida
- Conexión del motor con chavetero o sistema de sujeción bajo pedido
- Adaptador de motor bajo pedido
Variantes:
- Carcasa cilíndrica F2C-T
- Carcasa con brida F2CF-T
Juego mecánico cero | |
Pérdida de movimiento | <0,5 arcmin |
Número de tamaños | 7 |
Relaciones de reducción | 81:1 / 118,5:1 / 141:1 / 171:1 (disponibilidad según tamaño) |
Par nominal de salida | 167 Nm hasta 4410 Nm (a n2 = 15 rpm) |
Par de aceleración | 417 Nm hasta 11000 Nm |
Par máx. Par de pico momentáneo | 835 Nm hasta 22000 Nm |
Velocidad de salida | hasta 60 rpm |
Momento Momento de flexión | 883 Nm hasta 9570 Nm |
Rigidez a la flexión | hasta 6380 Nm/arcmin |
Carga axial máx. Carga axial | 3920 N hasta 24500 N |
Rigidez a la torsión | hasta 1280 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
Ventajas de Fine Cyclo Serie T
Dimensiones principales y masa

Tamaño | Longitud L [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 (1) [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
T155 | 68 | 126 | 90 | 14 | 4.8 |
T255 | 78.5 | 156 | 114 | 16 | 8.4 |
T355 | 94 | 186 | 140 | 19 | 14 |
T455 | 97 | 231 | 174 | 28 | 24 |
T555 | 107 | 261 | 200 | 28 | 34 |
T655 | 121.5 | 296 | 230 | 35 | 48 |
T755 | 135 | 331 | 260 | 35 | 71 |
Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro principal de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de entrada
(1) para diámetros alternativos, póngase en contacto con nosotros
Datos principales de par y velocidad
Tamaño | Par nominal de salida (1) [Nm] |
Máx Acel. / decel. par [Nm] | Velocidad máx. de salida [rpm] |
---|---|---|---|
T155 | 167 | 417 | 60 |
T255 | 412 | 1030 | 50 |
T355 | 785 | 1960 | 40 |
T455 | 1280 | 3190 | 30 |
T555 | 1960 | 4910 | 30 |
T655 | 3140 | 7850 | 25 |
T755 | 4410 | 11000 | 25 |
(1) a velocidad de salida n2=15 rpm
Capacidad portante de salida
Tamaño | Momento de flexión máx. admisible [Nm] | Carga axial máx. admisible de empuje / tracción [N] |
---|---|---|
T155 | 883 | 3920 / 3920 |
T255 | 1180 | 5400 / 3920 |
T355 | 1820 | 7850 / 5400 |
T455 | 2750 | 11800 / 6870 |
T555 | 4170 | 15700 / 8340 |
T655 | 6380 | 19600 / 10800 |
T755 | 9570 | 24500 / 13700 |
Ratios disponibles
Tamaño | Ratios |
---|---|
T155 | 81 / 118.5 / 141 |
T255 | 81 / 118.5 / 141 |
T355 | 81 / 118.5 / 141 |
T455 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
T555 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
T655 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
T755 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.

Descargas CAD
Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para su construcción.
Póngase en contacto con nosotros para la adaptación de motores específicos y otras personalizaciones:
