Fine Cyclo T-Series
Boîte de vitesses de haute précision à deux étages
Le pré-étage à engrenage droit et les trois excentriques assurent une précision de transmission maximale, des ondulations de vitesse minimales et des vibrations minimales.
Grâce au profil optimisé des lobes du disque, ce réducteur à vibrations exceptionnellement faibles atteint une très grande précision de transmission et offre un haut degré d'efficacité, même dans la plage des basses vitesses.
- Moins de 0,5 arcmin de perte de mouvement
- Idéal pour les applications de mouvement transversal
- Possibilité de vitesses d'entrée et de sortie élevées
- Avec roulements à rouleaux coniques intégrés sur la sortie
- Connexion du moteur avec rainure de clavette ou système de serrage sur demande
- Adaptateur de moteur sur demande
Variantes :
- F2C-T boîtier cylindrique
- F2CF-T boîtier à bride
Pas de jeu mécanique | |
Perte de mouvement | <0,5 arcmin |
Nombre de tailles | 7 |
Taux de réduction | 81:1 / 118.5:1 / 141:1 / 171:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
Couple de sortie nominal | 167 Nm jusqu'à 4410 Nm (à n2 = 15 tr/min) |
Couple d'accélération | 417 Nm jusqu'à 11000 Nm |
Couple de pointe max. Couple de pointe momentané | 835 Nm jusqu'à 22000 Nm |
Vitesse de sortie | jusqu'à 60 tr/min |
Moment de flexion max. Moment de flexion | 883 Nm jusqu'à 9570 Nm |
Rigidité en flexion | jusqu'à 6380 Nm/arcmin |
Charge axiale max. Charge axiale | 3920 N jusqu'à 24500 N |
Rigidité en torsion | jusqu'à 1280 Nm/arcmin |
Faits marquants du produit
Avantages de la série T de Fine Cyclo
Dimensions et masse principales

Taille | Longueur L [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 (1) [mm] | Masse [kg] |
---|---|---|---|---|---|
T155 | 68 | 126 | 90 | 14 | 4.8 |
T255 | 78.5 | 156 | 114 | 16 | 8.4 |
T355 | 94 | 186 | 140 | 19 | 14 |
T455 | 97 | 231 | 174 | 28 | 24 |
T555 | 107 | 261 | 200 | 28 | 34 |
T655 | 121.5 | 296 | 230 | 35 | 48 |
T755 | 135 | 331 | 260 | 35 | 71 |
Diamètre G = Diamètre du boîtier
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entrée
(1) Veuillez nous contacter pour d'autres diamètres.
Données principales du couple et de la vitesse
Taille | Couple nominal de sortie (1) [Nm] |
Couple d'accélération / décélération max. / décélération [Nm] | Vitesse de sortie maximale [tr/min] |
---|---|---|---|
T155 | 167 | 417 | 60 |
T255 | 412 | 1030 | 50 |
T355 | 785 | 1960 | 40 |
T455 | 1280 | 3190 | 30 |
T555 | 1960 | 4910 | 30 |
T655 | 3140 | 7850 | 25 |
T755 | 4410 | 11000 | 25 |
(1) à la vitesse de sortie n2=15 tr/min
Capacité de charge de sortie
Taille | Moment de flexion max. admissible [Nm] | Charge axiale max. admissible en poussée / traction [N] |
---|---|---|
T155 | 883 | 3920 / 3920 |
T255 | 1180 | 5400 / 3920 |
T355 | 1820 | 7850 / 5400 |
T455 | 2750 | 11800 / 6870 |
T555 | 4170 | 15700 / 8340 |
T655 | 6380 | 19600 / 10800 |
T755 | 9570 | 24500 / 13700 |
Ratios disponibles
Taille | Ratios |
---|---|
T155 | 81 / 118.5 / 141 |
T255 | 81 / 118.5 / 141 |
T355 | 81 / 118.5 / 141 |
T455 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
T555 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
T655 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
T755 | 81 / 118.5 / 141 / 171 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.

Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO pour votre construction.
Veuillez nous contacter pour l'adaptation de moteurs spécifiques et d'autres personnalisations :