Buddybox HBB de ejes paralelos

Reductores y motorreductores de engranajes cilíndricos con entrada de reductor Cyclo Drive. Sin llave, casquillo de acero Taper-Grip para facilitar la instalación.

Pregúntenos por la disponibilidad

Caja de engranajes helicoidales y ejes paralelos con un robusto diseño integral montado en el eje.

  • Tecnología Cyclo Drive integrada
  • Eje Sólido de salida, Eje Hueco con anillo de contracción sin chavetero o Eje Hueco con chavetero
Cyclo Inside

Related BuddyBox products

Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motorreductor Buddybox BBB5 de ejes perpendiculares
Rango de potencia
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Indice
11:1 - 26492:1
11:1 - 26492:1
Buddybox BBBH (eficiencia IE5) de ejes perpendiculares
Rango de potencia
2,2 kW - 4 kW
Indice
5:1 - 30:1
Cyclo Inside
Motorreductor Buddybox BBB4 de ejes perpendiculares
Rango de potencia
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Indice
11:1 - 26000:1
11:1 - 26000:1
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Motorreductor Buddybox BBBH (eficiencia IE5) de ejes perpendiculares
Rango de potencia
2,2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Indice
5:1 - 20:1
5:1 - 20:1
Configuración de los ejes
Ángulo Recto