Fine Cyclo Serie UA
Reductor de doble etapa de alta precisión y densidad de par
Etapa previa de engranaje recto y de tres a cuatro excéntricas (UA115) que proporcionan la máxima precisión de transmisión, mínimas ondulaciones de velocidad y mínimas vibraciones.
La nueva serie UA ofrece datos de rendimiento aún mejores en cuanto a densidad de par, precisión de posicionamiento y precisión de movimiento. A ello hay que añadir su alta eficacia incluso a baja velocidad y los rodamientos de salida mejorados.
- Movimiento perdido inferior a 0,5 arcmin
- Ideal para aplicaciones con movimientos transversales
- La mayor densidad de par disponible en el mercado
- Mayor par total disponible
- Posibilidad de altas velocidades de entrada y salida
- Relaciones adicionales disponibles bajo pedido
Variantes:
- Diseño básico para su integración total en brazos robóticos
- Versión totalmente sellada con brida de motor disponible
Juego mecánico cero | |
Pérdida de movimiento | <0,5 arcmin |
Número de tamaños | 8 |
Relaciones de reducción | 60:1 a 283:1 (disponibilidad en función del tamaño) |
Par nominal de salida | 174 Nm hasta 16685 Nm |
Par de aceleración | 625 Nm hasta 30000 Nm |
Par máx. Par de pico momentáneo | 1250 Nm hasta 60000 Nm |
Velocidad de salida | hasta 60 rpm |
Momento Momento de flexión | 883 Nm hasta 44000 Nm |
Rigidez a la flexión | hasta 25000 Nm/arcmin |
Carga axial máx. Carga axial | 3924 N hasta 29000 N |
Rigidez a la torsión | hasta 6000 Nm/arcmin |
Datos clave del producto
Ventajas de Fine Cyclo Serie UA
Hasta 88000 Nm Momento de flexión momentánea
Dimensiones principales y masa
Tamaño | Longitud L (1) [mm] | Diámetro G [mm] | Diámetro D [mm] | Diámetro d1 máx (2) [mm] | Masa (1) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UA15 | 104 | 133 | 90 | 28 | 8.5 |
UA25 | 109 | 165 | 110 | 28 | 13 |
UA35 | 130 | 189 | 130 | 38 | 20 |
UA45 | 138 | 224 | 155 | 38 | 30 |
UA55 | 158.5 | 244 | 174 | 42 | 43 |
UA65 | 170 | 295 | 210 | 42 | 55 |
UA80 | 194 | 325 | 238 | 42 | 90 |
UA115 | 272 | 570 | 400 | a petición | 260 |
Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro principal de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de entrada
(1) depende del diseño de entrada
(2) para diámetros alternativos, póngase en contacto con nosotros
Datos principales de par y velocidad
Tamaño | Par nominal de salida (1) [Nm] | Máx Acel. / decel. par [Nm] | Velocidad máx. de salida [rpm] |
---|---|---|---|
UA15 | 250 | 625 | 60 |
UA25 | 500 | 1250 | 50 |
UA35 | 900 | 2250 | 40 |
UA45 | 1320 | 3300 | 30 |
UA55 | 2000 | 5000 | 30 |
UA65 | 3430 | 8575 | 30 |
UA80 | 5000 | 12500 | 25 |
UA115 | 12000 | 30000 | 25 |
(1) a velocidad de salida n2=15 rpm
Capacidad portante de salida
Tamaño | Momento de flexión máx. admisible [Nm] | Carga axial máx. admisible de empuje / tracción [N] |
---|---|---|
UA15 | 883 | 3924 |
UA25 | 1666 | 5194 |
UA35 | 2156 | 7840 |
UA45 | 3430 | 8820 |
UA55 | 4000 | 10780 |
UA65 | 7056 | 11000 |
UA80 | 7056 | 13734 |
UA115 | 44000 | 29000 |
Ratios disponibles
Tamaño | Ratios |
---|---|
UA15 | 60 / 78 / 116 / 139 / 154 / 171 |
UA25 | 78 / 88 / 115 / 124 / 145 / 173 |
UA35 | 82 / 87 / 121 / 152 / 166 |
UA45 | 82 / 99 / 121 / 130 / 152 / 166 |
UA55 | 81 / 97 / 126 / 145 / 169 / 241 |
UA65 | 89 / 121 / 136 / 144 / 163 / 171 / 199 / 249 |
UA80 | 93 / 103 / 122 / 155 / 166 / 190 / 239 / 283 |
UA115 | según prestage |
Las especificaciones técnicas anteriores sólo sirven para una preselección aproximada.
Descargas CAD
Obtenga nuestros archivos CAD más recientes para su construcción.
Póngase en contacto con nosotros para la adaptación de motores específicos y otras personalizaciones: