LARGE INDUSTRIAL FAN DRIVES

Solutions innovantes pour la technologie de refroidissement

Entraînements de grands ventilateurs industriels

Refroidir ou capter l’air ?

Nous avons la solution d’entraînement de ventilateur dédiée qu’il vous faut !

Les entraînements de grands ventilateurs industriels sont indispensables dans de nombreux secteurs et constituent l’élément central d’une gestion thermique et d’un déplacement d’air efficaces. Ces systèmes sont conçus pour répondre à des besoins opérationnels variés, qu’il s’agisse de refroidir de la vapeur, de l’eau ou d’autres fluides en vue de leur réutilisation, d’assurer la conformité aux réglementations environnementales ou de faciliter la capture de l’air pour des applications innovantes.

Industry Icons FR

Solutions d’entraînement de ventilateurs sur mesure pour

1
Tours de refroidissement humides (WCT)
Conçues pour les zones où l’eau est abondante, nos chaînes cinématiques durables et efficaces entraînent les ventilateurs afin d’assurer un échange thermique performant dans des atmosphères extrêmement corrosives et humides.
2
Condenseurs refroidis par air (ACC)
Conçues pour les régions sèches, nos chaînes cinématiques robustes entraînent de grands ventilateurs pour une condensation efficace de la vapeur, contribuant à des opérations économes en eau et durables.
3
Capture directe de l’air (DAC)
Nos chaînes cinématiques fiables assurent une commande précise des ventilateurs utilisés pour l’extraction du CO₂, permettant des systèmes avancés de capture de l’air.

Pourquoi choisir notre solution ?

Que vous ayez besoin de configurations verticales ou horizontales, de réducteurs à arbres orthogonaux ou parallèles, nos systèmes sont conçus sur mesure pour répondre aux exigences des applications d’entraînement de grands ventilateurs.

Pilotez votre système en toute confiance. Choisissez l’innovation, choisissez la fiabilité, choisissez-nous.

  • Conçu conformément aux normes du Cooling Technology Institute (CTI).
  • Géométrie d’engrenage optimisée conformément aux spécifications AGMA.
  • Méthode de sélection dédiée prenant en compte les démarrages et arrêts
  • La conception spécialement développée offre une solution économique, robuste et efficace
  • Fiabilité éprouvée avec plus de 30 000 installations dans le monde.
  • Certification ATEX en option pour les environnements dangereux.
  • Haute résistance dans les environnements corrosifs et extrêmement humides
cooling technology institute member logo
AGMA Member Logo
atex certification logo

Entraînements de ventilateurs verticaux

TIRAGE INDUIT – Réducteurs à arbres orthogonaux

Notre série de réducteurs à arbres orthogonaux Hansen M5CT/P4 à 2 étages est la solution idéale pour les applications verticales de grands ventilateurs, telles que les tours de refroidissement humides, les condenseurs refroidis par air et les systèmes de capture directe de l’air. Conçue pour les environnements exigeants, elle offre des performances, une durabilité et une facilité de maintenance exceptionnelles, garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmement corrosives et humides.

Vertical fan drives FR
Système de lubrification fiable
Conçu pour la simplicité, le système de lubrification intégré élimine le besoin de tuyauteries externes, améliorant la fiabilité et réduisant les efforts de maintenance.
Conception de carter spécialement étudiée
La conception robuste du carter assure une transmission fluide et efficace des charges axiales élevées du ventilateur de refroidissement à travers l’alésage central du réducteur. Ces charges sont efficacement dirigées vers les pieds de montage, positionnés concentriquement par rapport à l’arbre de sortie pour une stabilité supérieure.
Portée de roulements étendue
Doté de roulements à rouleaux robustes, le réducteur offre un excellent support d’arbre, ce qui le rend idéal pour les applications à couple élevé.
Ailettes de refroidissement efficaces
Des ailettes de refroidissement conçues de manière stratégique assurent une dissipation thermique optimale, permettant au réducteur de fonctionner efficacement même à haute température.
Conception économique et robuste
Grâce à sa conception nécessitant peu de maintenance, le Hansen M5CT/P4 offre une solution économique sans compromis sur la durabilité ni les performances.
Vertical fan drives application

Caractéristiques en un coup d’œil

  • Arbres orthogonaux
  • 12 tailles disponibles :
    Plage de couple de 2,6 à 108 kNm
  • Conception de réducteur à 2 étages :
    Rapports de 3,55 à 22,4
  • Diverses options d’instrumentation et d’accessoires :
    notamment la surveillance conditionnelle de la température, du débit d’huile et des vibrations, permettant une maintenance proactive.

Entraînements de ventilateurs verticaux

TIRAGE FORCÉ – Réducteurs à arbres parallèles

Le réducteur à arbres parallèles Hansen M4ACC est spécialement conçu pour répondre aux exigences des entraînements de ventilateurs verticaux dans les systèmes de condenseurs refroidis par air à tirage forcé. Grâce à sa conception compacte et efficace, il garantit des performances fiables et économiques, même dans les environnements les plus sévères.

Vertical Fan Drive Diagram - Forced Draft
Conception compacte et robuste
Conçu pour la durabilité et l’efficacité, avec une méthode de sélection optimisée prenant en compte les nombreux démarrages et arrêts, le M4ACC offre des performances constantes tout en résistant à des conditions exigeantes.
Connexion moteur sans alignement
Équipé d’une cloche moteur standard, le réducteur permet une connexion moteur simple et précise directement sur le dessus de l’unité, simplifiant l’installation et améliorant la fiabilité du système.
Haut rendement et fonctionnement silencieux
Grâce à une géométrie d’engrenage éprouvée, conçue pour une capacité de charge maximale, des pertes minimales et un fonctionnement silencieux, le M4ACC optimise la consommation d’énergie, réduit les coûts d’exploitation et maintient un environnement de travail silencieux.
Maintenance réduite pour une disponibilité maximale
Par exemple, le système Drywell sans fuite est utilisé comme étanchéité standard sur l’arbre basse vitesse. Conçu pour la fiabilité, le M4ACC nécessite un minimum de maintenance, vous aidant à réduire les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation.
Adapté à la sécurité de la maintenance
Disponible avec un système de freinage hydraulique en option, le M4ACC assure la sécurité pendant les opérations de maintenance et apporte une confiance opérationnelle supplémentaire.
Vertical Fan Drive Application

Caractéristiques en un coup d’œil

  • Arbres parallèles
  • 7 tailles disponibles :
    Plage de couple de 17 à 70 kNm
  • Conception de réducteur à 2 étages :
    Rapports de 9 à 25
  • Diverses options d’instrumentation et d’accessoires :
    notamment des fonctionnalités telles qu’un système de freinage hydraulique pour plus de sécurité et de confort.

Système de freinage hydraulique en option (breveté)

La conception unique du frein des réducteurs Hansen M4ACC permet à l’utilisateur de ralentir en toute sécurité le réducteur et le ventilateur du condenseur, puis de les maintenir à l’arrêt pendant les opérations de maintenance dans les tours de refroidissement sèches.

Évitez le risque de blessure du personnel dû à la rotation sous l’effet du vent.

(Uniquement disponible avec les unités M4ACC

Hansen Patented Braking System

Entraînements de ventilateurs horizontaux

DIVERSES APPLICATIONS DE REFROIDISSEMENT

Pour les systèmes d’entraînement de ventilateurs horizontaux destinés à diverses applications de refroidissement ou de circulation d’air, les réducteurs PARAMAX et Hansen P4 offrent une efficacité, une durabilité et une polyvalence inégalées. Conçus pour les environnements difficiles, ces réducteurs conviennent parfaitement aux technologies de refroidissement telles que l’assistance par ventilateur à tirage naturel, la capture directe horizontale de l’air et d’autres applications industrielles d’entraînement de ventilateurs.

fan drive diagram
Configurations polyvalentes
Disponibles en versions à arbres parallèles et à arbres orthogonaux, ces réducteurs s’adaptent à un large éventail d’applications et garantissent une intégration fluide dans votre système.
Efficacité inégalée
Conçus pour des performances supérieures, les réducteurs PARAMAX et Hansen P4 optimisent la consommation d’énergie et assurent un fonctionnement fiable et efficace dans les applications exigeantes.
Durabilité dans les environnements sévères
Grâce à leur construction robuste et à leurs matériaux de haute qualité, ces réducteurs excellent dans les conditions les plus exigeantes et offrent une fiabilité durable.
Large plage de couples et de rapports
Offrant des capacités de couple de 2,6 à 1100 kNm et diverses options de rapports à un ou plusieurs étages, ces réducteurs répondent aux exigences des applications industrielles standard comme spécialisées.
Various fan drive application

Caractéristiques en un coup d’œil

  • Arbres parallèles et orthogonaux
  • Large plage de couple : 2,6 – 1100 kNm
  • Conception flexible : configurations à un ou plusieurs étages avec différents rapports
  • Diverses options disponibles : surveillance conditionnelle des températures, vibrations, antidévireurs, etc.

Notre service de maintenance des réducteurs

Service de remplacement et rétrofit prêt à l’installation.

Le remplacement d’équipements obsolètes peut entraîner des temps d’arrêt coûteux et des problèmes dimensionnels.

Nous pouvons facilement moderniser vos unités grâce à une base d’adaptation sur mesure correspondant à votre encombrement existant pour un remplacement direct.

Drop-in Retrofit
Complete Package Solutions Collage
Solutions complètes de groupes d’entraînement

Moteur + variateur de fréquence + réducteur + accouplements et systèmes de freinage

Sumitomo Drive Technologies propose des solutions complètes de groupes d’entraînement pour les applications de ventilateurs. Nos systèmes intégrés comprennent des moteurs hautes performances, des variateurs de fréquence (VFD), des réducteurs, des accouplements et des systèmes de freinage, tous conçus pour fonctionner parfaitement ensemble afin d’assurer une efficacité et une fiabilité optimales.

  • Solutions de bout en bout :
    Tout ce dont vous avez besoin pour votre système d’entraînement de ventilateur dans un seul ensemble.
  • Performances optimisées :
    Chaque composant est conçu pour une efficacité maximale et une fiabilité durable.
  • Flexibilité :
    Des solutions personnalisables adaptées aux besoins spécifiques de votre application.
  • Qualité éprouvée :
    Approuvé par les industries du monde entier pour des performances supérieures.

    Choisissez Sumitomo Drive Technologies pour un système d’entraînement de ventilateur entièrement intégré et fiable, garantissant un fonctionnement fluide et efficace.