LARGE INDUSTRIAL FAN DRIVES

Innovative Lösungen für die Kühltechnik

Große Industrie-Ventilatorantriebe

Luft kühlen oder erfassen?

Wir haben die passende Ventilatorantriebslösung für Sie!

Große Industrie-Ventilatorantriebe sind in vielen Branchen unverzichtbar und bilden die Grundlage für effizientes Wärmemanagement und Luftbewegung. Diese Systeme sind für unterschiedlichste Betriebsanforderungen ausgelegt – ob zur Kühlung von Dampf, Wasser oder anderen Flüssigkeiten zur Wiederverwendung, zur Einhaltung von Umweltvorschriften oder zur Unterstützung der Luftabscheidung in innovativen Anwendungen.

Industry Icons DE

Auf spezifische Anforderungen zugeschnittene Ventilatorantriebslösungen für

1
Nasskühltürme (WCT)
Unsere robusten und effizienten Antriebsstränge wurden für wasserreiche Regionen entwickelt und treiben Ventilatoren für einen wirksamen Wärmeaustausch in extrem korrosiven und feuchten Atmosphären an.
2
Luftgekühlte Kondensatoren (ACC)
Unsere robusten Antriebsstränge wurden für trockene Regionen entwickelt und betreiben große Ventilatoren für eine effiziente Dampfkondensation, wodurch wassersparende und nachhaltige Prozesse unterstützt werden.
3
Direkte Luftabscheidung (DAC)
Unsere zuverlässigen Antriebsstränge gewährleisten eine präzise Regelung der Ventilatoren, die bei der CO₂-Abscheidung eingesetzt werden, und ermöglichen moderne Luftabscheidungssysteme.

Warum unsere Lösung wählen?

Ob Sie vertikale oder horizontale Konfigurationen, Winkel- oder Parallelwellengetriebe benötigen – unsere Systeme werden kundenspezifisch entwickelt, um die Anforderungen großer Ventilatoranwendungen zu erfüllen.

Betreiben Sie Ihr System mit Vertrauen. Entscheiden Sie sich für Innovation, Zuverlässigkeit und für uns.
 

  • Entwickelt gemäß den Standards des Cooling Technology Institute (CTI).
  • Optimierte Verzahnungsgeometrie gemäß AGMA-Spezifikationen.
  • Spezielle Auswahlmethode unter Berücksichtigung von Starts und Stopps
  • Das speziell entwickelte Design bietet eine kosteneffiziente, robuste und effiziente Lösung
  • Bewährte Zuverlässigkeit mit über 30.000 Installationen weltweit.
  • Optionale ATEX-Zertifizierung für explosionsgefährdete Umgebungen.
  • Hohe Beständigkeit in korrosiven Umgebungen mit extremer Luftfeuchtigkeit
     
cooling technology institute member logo
AGMA Member Logo
atex certification logo

Vertikale Ventilatorantriebe

SAUGZUG – Winkelgetriebe

Unsere zweistufige Hansen M5CT/P4-Winkelgetriebebaureihe ist die ideale Lösung für vertikale Großventilatoranwendungen wie Nasskühltürme, luftgekühlte Kondensatoren und Systeme zur direkten Luftabscheidung. Sie wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit, sodass auch unter extrem korrosiven und feuchten Bedingungen ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist.

Vertical Fan Drives DE
Zuverlässiges Schmiersystem
Das integrierte Schmiersystem ist auf Einfachheit ausgelegt und macht externe Rohrleitungen überflüssig, wodurch die Zuverlässigkeit erhöht und der Wartungsaufwand reduziert wird.
Zweckorientiertes Gehäusedesign
Das robuste Gehäusedesign gewährleistet eine reibungslose und effiziente Übertragung hoher Axiallasten vom Kühlventilator durch die zentrale Getriebebohrung. Diese Lasten werden wirksam zu den Montagefüßen geleitet, die konzentrisch zur Abtriebswelle positioniert sind und so für hohe Stabilität sorgen.
Vergrößerter Lagerabstand
Ausgestattet mit Schwerlast-Wälzlagern bietet das Getriebe eine starke Wellenabstützung und eignet sich ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment.
Wirksame Kühlrippen
Strategisch ausgelegte Kühlrippen sorgen für eine optimale Wärmeabfuhr, sodass das Getriebe auch bei hohen Temperaturen effizient arbeiten kann.
Kosteneffizientes und robustes Design
Mit seinem wartungsarmen Design bietet der Hansen M5CT/P4 eine kosteneffiziente Lösung ohne Kompromisse bei Langlebigkeit oder Leistung.
Vertical fan drives application

Technische Daten auf einen Blick

  • Winkelwellen
  • 12 Baugrößen verfügbar:
    Drehmomentbereich von 2,6 – 108 kNm
  • 2-stufige Getriebeausführung:
    Übersetzungen von 3,55 bis 22,4
  • Verschiedene Instrumentierungs- und Zubehör-Optionen:
    u. a. Zustandsüberwachung von Temperatur, Ölfluss und Vibrationen zur vorausschauenden Wartung.

Vertikale Ventilatorantriebe

DRUCKBELÜFTUNG – Parallelwellengetriebe

Das Hansen M4ACC-Parallelwellengetriebe wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen vertikaler Ventilatorantriebe in luftgekühlten Kondensatorsystemen mit Druckbelüftung zu erfüllen. Mit seinem kompakten und effizienten Design gewährleistet es selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen eine zuverlässige und kosteneffiziente Leistung.

Vertical Fan Drives 2 DE
Kompaktes und robustes Design
Der M4ACC ist auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt. Dank einer optimierten Auswahlmethode, die die zahlreichen Start-Stopp-Vorgänge berücksichtigt, liefert er konstante Leistung und hält anspruchsvollen Bedingungen stand.
Ausrichtungsfreie Motoranbindung
Ausgestattet mit einem Standard-Laternengehäuse ermöglicht das Getriebe eine einfache und präzise Motoranbindung direkt auf der Einheit, wodurch die Installation vereinfacht und die Systemzuverlässigkeit erhöht wird.
Hohe Effizienz und leiser Betrieb
Mit bewährter Verzahnungsgeometrie, ausgelegt auf maximale Tragfähigkeit, minimale Verluste und leisen Betrieb, optimiert der M4ACC den Energieverbrauch, reduziert Betriebskosten und sorgt gleichzeitig für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Geringer Wartungsaufwand für maximale Verfügbarkeit
Ein Beispiel ist die leckagefreie Drywell-Ausführung als Standardabdichtung an der Langsamlaufwelle. Der M4ACC ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und benötigt nur minimalen Wartungsaufwand, wodurch Stillstandszeiten und Betriebskosten reduziert werden.
Für sichere Wartung ausgelegt
Mit optionalem hydraulischem Bremssystem erhältlich, gewährleistet der M4ACC Sicherheit bei Wartungsarbeiten und bietet zusätzliche Betriebssicherheit.
Vertical Fan Drive Application

Technische Daten auf einen Blick

Parallelwellen

7 Baugrößen verfügbar:
Drehmomentbereich von 17 – 70 kNm

2-stufige Getriebeausführung:
Übersetzungen von 9 bis 25

Verschiedene Instrumentierungs- und Zubehör-Optionen:
u. a. Funktionen wie ein hydraulisches Bremssystem für zusätzliche Sicherheit und Bedienkomfort.

Optionales hydraulisches Bremssystem (patentiert)

Das einzigartige Bremsendesign für Hansen M4ACC-Getriebe ermöglicht es dem Anwender, Getriebe und Kondensatorventilator sicher abzubremsen und während Wartungsarbeiten an Trockenkühltürmen im Stillstand zu halten.

Vermeiden Sie das Risiko von Personenschäden durch Windmitnahme.

(Nur mit M4ACC-Einheiten erhältlich)

Hansen Patented Braking System

Horizontale Ventilatorantriebe

VERSCHIEDENE KÜHLANWENDUNGEN

Wenn es um horizontale Ventilatorantriebssysteme in unterschiedlichen Kühl- oder Luftstromanwendungen geht, bieten PARAMAX- und Hansen P4-Getriebe unübertroffene Effizienz, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Diese für anspruchsvolle Umgebungen entwickelten Getriebe eignen sich ideal für Kühltechnologien wie Ventilatorunterstützung bei Naturzug, horizontale direkte Luftabscheidung und andere industrielle Ventilatorantriebsanwendungen.

fan drive diagram
Vielseitige Konfigurationen
Erhältlich in Parallelwellen- und Winkelwellen-Ausführungen, lassen sich diese Getriebe an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen und gewährleisten eine nahtlose Integration in Ihr System.
Unübertroffene Effizienz
PARAMAX- und Hansen P4-Getriebe sind auf überlegene Leistung ausgelegt und optimieren den Energieverbrauch, sodass sie auch in anspruchsvollen Einsatzfällen zuverlässig und effizient arbeiten.
Langlebigkeit in rauen Umgebungen
Dank robuster Konstruktion und hochwertiger Materialien bewähren sich diese Getriebe unter anspruchsvollsten Bedingungen und bieten langanhaltende Zuverlässigkeit.
Breiter Drehmoment- und Übersetzungsbereich
Mit Drehmomenten von 2,6 bis 1100 kNm und einer Vielzahl ein- und mehrstufiger Übersetzungsoptionen erfüllen diese Getriebe die Anforderungen sowohl standardmäßiger als auch spezialisierter Industrieanwendungen.
Various fan drive application

Technische Daten auf einen Blick

  • Parallel- und Winkelwellen
  • Breiter Drehmomentbereich: 2,6 – 1100 kNm
  • Flexibles Design: ein- und mehrstufige Konfigurationen mit verschiedenen Übersetzungen
  • Verschiedene Optionen verfügbar: Zustandsüberwachung von Temperaturen, Vibrationen, Rücklaufsperren usw.

Unser Getriebeservice

Austauschservice und Drop-in-Nachrüstung.

Der Austausch veralteter Anlagen kann zu kostspieligen Stillstandszeiten und Maßproblemen führen.

Wir rüsten Ihre Einheiten problemlos mit einer kundenspezifischen Übergangsgrundplatte nach, die zu Ihrem bestehenden Fundament passt und einen einfachen Drop-in-Einbau ermöglicht.

Drop-in Retrofit
Complete Package Solutions Collage
Komplette Antriebspaketlösungen

Motor + Frequenzumrichter + Getriebe + Kupplungen und Bremssysteme

Sumitomo Drive Technologies bietet umfassende Antriebspaketlösungen für Ventilatoranwendungen. Unsere integrierten Systeme umfassen Hochleistungsmotoren, Frequenzumrichter (VFD), Getriebe, Kupplungen und Bremssysteme – alle so entwickelt, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und optimale Effizienz und Zuverlässigkeit bieten.

  • Komplettlösungen:
    Alles, was Sie für Ihr Ventilatorantriebssystem benötigen, in einem Paket.
  • Optimierte Leistung:
    Jede Komponente ist auf höchste Effizienz und langanhaltende Zuverlässigkeit ausgelegt.
  • Flexibilität:
    Anpassbare Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung zugeschnitten sind.
  • Bewährte Qualität:
    Weltweit von der Industrie für überlegene Leistung geschätzt.

Entscheiden Sie sich für Sumitomo Drive Technologies für ein vollständig integriertes, zuverlässiges Ventilatorantriebssystem, das einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleistet.