LARGE INDUSTRIAL FAN DRIVES

Soluciones innovadoras para tecnología de refrigeración

Accionamientos para grandes ventiladores industriales

¿Refrigerar o capturar aire?

Tenemos la solución de accionamiento de ventilador específica que necesita.

Los accionamientos para grandes ventiladores industriales son indispensables en una amplia variedad de sectores y constituyen la base de una gestión térmica y un movimiento de aire eficientes. Estos sistemas están diseñados para responder a diversas necesidades operativas, ya sea enfriar vapor, agua u otros fluidos para su reutilización, garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental o facilitar la captura de aire en aplicaciones innovadoras.

Industry Icons ES

Soluciones de accionamiento de ventiladores a medida para

1
Torres de refrigeración húmedas (WCT)
Diseñados para zonas con abundancia de agua, nuestros trenes de accionamiento duraderos y eficientes accionan ventiladores para un intercambio térmico eficaz en atmósferas extremadamente corrosivas y húmedas.
2
Condensadores refrigerados por aire (ACC)
Diseñados para regiones secas, nuestros robustos trenes de accionamiento hacen funcionar grandes ventiladores para una condensación eficiente del vapor, apoyando operaciones sostenibles y con ahorro de agua.
3
Captura directa del aire (DAC)
Nuestros fiables trenes de accionamiento garantizan un control preciso de los ventiladores utilizados en la extracción de CO₂, permitiendo sistemas avanzados de captura de aire.

¿Por qué elegir nuestra solución?

Tanto si necesita configuraciones verticales u horizontales, como reductores de ejes en ángulo recto o paralelos, nuestros sistemas se diseñan a medida para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de accionamiento de grandes ventiladores.


Accione su sistema con confianza. Elija innovación, elija fiabilidad, elíjanos.

  • Diseñado de acuerdo con las normas del Cooling Technology Institute (CTI).
  • Geometría de engranajes optimizada conforme a las especificaciones AGMA.
  • Método de selección específico que tiene en cuenta los arranques y paradas
  • El diseño desarrollado específicamente ofrece una solución rentable, robusta y eficiente
  • Fiabilidad probada con más de 30.000 instalaciones en todo el mundo.
  • Certificación ATEX opcional para entornos peligrosos.
  • Alta resistencia en entornos corrosivos y de humedad extrema
cooling technology institute member logo
AGMA Member Logo
atex certification logo

Accionamientos de ventiladores verticales

TIRO INDUCIDO – Reductores de ejes en ángulo recto

Nuestra serie de reductores Hansen M5CT/P4 de ejes en ángulo recto y 2 etapas es la solución ideal para aplicaciones verticales de grandes ventiladores, como torres de refrigeración húmedas, condensadores refrigerados por aire y sistemas de captura directa del aire. Diseñada para entornos exigentes, ofrece un rendimiento excepcional, durabilidad y facilidad de mantenimiento, garantizando un funcionamiento fiable incluso en condiciones extremadamente corrosivas y húmedas.

Vertical Fan Drives ES
Sistema de lubricación fiable
Diseñado para la simplicidad, el sistema de lubricación integrado elimina la necesidad de tuberías externas, lo que aumenta la fiabilidad y reduce las tareas de mantenimiento.
Diseño de carcasa específico
El robusto diseño de la carcasa garantiza una transmisión suave y eficiente de las elevadas cargas axiales del ventilador de refrigeración a través del orificio central del reductor. Estas cargas se dirigen eficazmente hacia las patas de montaje, situadas concéntricamente con el eje de salida para una mayor estabilidad.
Mayor distancia entre rodamientos
Equipado con rodamientos de rodillos de alta resistencia, el reductor proporciona un sólido soporte del eje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alto par.
Aletas de refrigeración eficaces
Las aletas de refrigeración diseñadas estratégicamente garantizan una disipación térmica óptima, permitiendo que el reductor funcione de forma eficiente incluso en condiciones de alta temperatura.
Diseño rentable y robusto
Con su diseño de bajo mantenimiento, el Hansen M5CT/P4 ofrece una solución rentable sin comprometer la durabilidad ni el rendimiento.
Vertical fan drives application

Especificaciones de un vistazo

  • Ejes en ángulo recto
  • 12 tamaños disponibles:
    Rango de par de 2,6 a 108 kNm
  • Diseño de reductor de 2 etapas:
    Relaciones de 3,55 a 22,4
  • Diversas opciones de instrumentación y accesorios:
    entre otras, monitorización de estado de temperatura, caudal de aceite y vibraciones, que permite un mantenimiento proactivo.

Accionamientos de ventiladores verticales

TIRO FORZADO – Reductores de ejes paralelos

El reductor Hansen M4ACC de ejes paralelos está diseñado específicamente para satisfacer las exigencias de los accionamientos de ventiladores verticales en sistemas de condensadores refrigerados por aire de tiro forzado. Con su diseño compacto y eficiente, garantiza un rendimiento fiable y rentable incluso en los entornos más exigentes.

Vertical Fan Drives 2 ES
Diseño compacto y robusto
Diseñado para ofrecer durabilidad y eficiencia, con un método de selección optimizado que tiene en cuenta los numerosos arranques y paradas, el M4ACC ofrece un rendimiento constante y soporta condiciones exigentes.
Conexión del motor sin alineación
Equipado con una campana estándar, el reductor permite una conexión del motor fácil y precisa directamente en la parte superior de la unidad, simplificando la instalación y aumentando la fiabilidad del sistema.
Alta eficiencia y funcionamiento silencioso
Con una geometría de engranajes probada, diseñada para una capacidad de carga máxima, pérdidas mínimas y funcionamiento silencioso, el M4ACC optimiza el uso de la energía, reduciendo los costes operativos y manteniendo un entorno de trabajo silencioso.
Bajo mantenimiento para máxima disponibilidad
Un ejemplo es el sistema Drywell sin fugas como sellado estándar en el eje de baja velocidad. Diseñado para ofrecer fiabilidad, el M4ACC requiere un mantenimiento mínimo, ayudándole a reducir los tiempos de inactividad y los costes operativos.
Adaptado para la seguridad durante el mantenimiento
Disponible con un sistema de freno hidráulico opcional, el M4ACC garantiza la seguridad durante las actividades de mantenimiento y aporta una capa adicional de confianza operativa.
Vertical Fan Drive Application

Especificaciones de un vistazo

  • Ejes paralelos
  • 7 tamaños disponibles:
    Rango de par de 17 a 70 kNm
  • Diseño de reductor de 2 etapas:
    Relaciones de 9 a 25
  • Diversas opciones de instrumentación y accesorios:
    entre otras, características como un sistema de freno hidráulico para mayor seguridad y comodidad.

Sistema de freno hidráulico opcional (patentado)

El exclusivo diseño del freno para los reductores Hansen M4ACC permite al usuario desacelerar de forma segura el reductor y el ventilador del condensador, y mantenerlos parados durante las actividades de mantenimiento en torres de refrigeración secas.

Evite el riesgo de lesiones del personal debido al giro por efecto del viento.

(Solo disponible con unidades M4ACC)

Hansen Patented Braking System

Accionamientos de ventiladores horizontales

DIVERSAS APLICACIONES DE REFRIGERACIÓN

Cuando se trata de sistemas de accionamiento de ventiladores horizontales en diversas aplicaciones de refrigeración o flujo de aire, los reductores PARAMAX y Hansen P4 ofrecen una eficiencia, durabilidad y versatilidad incomparables. Diseñados para entornos exigentes, estos reductores son perfectos para tecnologías de refrigeración como la asistencia de ventiladores de tiro natural, la captura directa horizontal del aire y otras aplicaciones industriales de accionamiento de ventiladores.

fan drive diagram
Configuraciones versátiles
Disponibles en diseños de ejes paralelos y en ángulo recto, estos reductores se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, garantizando una integración perfecta en su sistema.
Eficiencia inigualable
Diseñados para un rendimiento superior, los reductores PARAMAX y Hansen P4 optimizan el uso de la energía y ofrecen un funcionamiento fiable y eficiente en escenarios de alta demanda.
Durabilidad en entornos severos
Gracias a su construcción robusta y materiales de alta calidad, estos reductores destacan en las condiciones más exigentes y proporcionan una fiabilidad duradera.
Amplio rango de par y relaciones
Con capacidades de par de 2,6 a 1100 kNm y diversas opciones de relaciones de una o varias etapas, estos reductores satisfacen los requisitos tanto de aplicaciones industriales estándar como especializadas.
Various fan drive application

Especificaciones de un vistazo

  • Ejes paralelos y en ángulo recto
  • Amplio rango de par: 2,6 – 1100 kNm
  • Diseño flexible: configuraciones de una y varias etapas con diversas relaciones
  • Diversas opciones disponibles: monitorización de estado de temperaturas, vibraciones, antirretornos, etc.

Nuestro servicio de mantenimiento de reductores

Servicio de sustitución y retrofit directo.

La sustitución de equipos obsoletos puede provocar costosos tiempos de inactividad y problemas dimensionales.

Podemos adaptar fácilmente sus unidades mediante una base de transición a medida que se ajusta a su huella existente para una instalación directa sencilla.

Drop-in Retrofit
Complete Package Solutions Collage
Soluciones completas de paquetes de accionamiento

Motor + variador de frecuencia + reductor + acoplamientos y sistemas de freno

Sumitomo Drive Technologies ofrece soluciones completas de paquetes de accionamiento para aplicaciones de ventiladores. Nuestros sistemas integrados incluyen motores de alto rendimiento, variadores de frecuencia (VFD), reductores, acoplamientos y sistemas de freno, todos diseñados para trabajar juntos de forma perfecta con una eficiencia y fiabilidad óptimas.

  • Soluciones integrales:
    Todo lo que necesita para su sistema de accionamiento de ventilador en un solo paquete.
  • Rendimiento optimizado:
    Cada componente está diseñado para lograr la máxima eficiencia y una fiabilidad duradera.
  • Flexibilidad:
    Soluciones personalizables adaptadas a las necesidades específicas de su aplicación.
  • Calidad probada:
    De confianza para industrias de todo el mundo por su rendimiento superior.

    Elija Sumitomo Drive Technologies para obtener un sistema de accionamiento de ventilador totalmente integrado y fiable que garantiza un funcionamiento suave y eficiente.