LARGE INDUSTRIAL FAN DRIVES

Soluzioni innovative per la tecnologia di raffreddamento

Azionamenti per grandi ventilatori industriali

Raffreddare o catturare l’aria?

Abbiamo la soluzione di azionamento per ventilatori dedicata alle vostre esigenze!

Gli azionamenti per grandi ventilatori industriali sono indispensabili in un’ampia gamma di settori e rappresentano la base per una gestione termica e una movimentazione dell’aria efficienti. Questi sistemi sono progettati per soddisfare diverse esigenze operative, dal raffreddamento di vapore, acqua o altri fluidi per il riutilizzo, alla conformità alle normative ambientali, fino alla cattura dell’aria per applicazioni innovative.

Industry Icons IT

Soluzioni di azionamento per ventilatori su misura per

1
Torri di raffreddamento a umido (WCT)
Progettate per aree ricche d’acqua, le nostre trasmissioni durevoli ed efficienti azionano ventilatori per uno scambio termico efficace in atmosfere estremamente corrosive e umide.
2
Condensatori raffreddati ad aria (ACC)
Progettate per regioni secche, le nostre robuste trasmissioni azionano grandi ventilatori per una condensazione efficiente del vapore, favorendo processi sostenibili e a risparmio idrico.
3
Cattura diretta dell’aria (DAC)
Le nostre trasmissioni affidabili garantiscono un controllo preciso dei ventilatori utilizzati per l’estrazione della CO₂, consentendo sistemi avanzati di cattura dell’aria.

Perché scegliere la nostra soluzione?

Che siano necessarie configurazioni verticali o orizzontali, riduttori ad assi ortogonali o paralleli, i nostri sistemi sono progettati su misura per soddisfare le esigenze delle applicazioni di azionamento di grandi ventilatori.

Azionate il vostro sistema con fiducia. Scegliete l’innovazione, scegliete l’affidabilità, scegliete noi.

  • Progettato in conformità agli standard del Cooling Technology Institute (CTI).
  • Geometria degli ingranaggi ottimizzata secondo le specifiche AGMA.
  • Metodo di selezione dedicato che tiene conto di avviamenti e arresti
  • Il design appositamente sviluppato offre una soluzione conveniente, robusta ed efficiente
  • Affidabilità comprovata con oltre 30.000 installazioni in tutto il mondo.
  • Certificazione ATEX opzionale per ambienti pericolosi.
  • Elevata resistenza in ambienti corrosivi e con umidità estrema
cooling technology institute member logo
AGMA Member Logo
atex certification logo

Azionamenti per ventilatori verticali

TIRAGGIO INDOTTO – Riduttori ad assi ortogonali

La nostra serie di riduttori Hansen M5CT/P4 ad assi ortogonali a 2 stadi è la soluzione ideale per applicazioni verticali con grandi ventilatori, come torri di raffreddamento a umido, condensatori raffreddati ad aria e sistemi di cattura diretta dell’aria. Progettata per ambienti impegnativi, offre prestazioni eccezionali, durata e facilità di manutenzione, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni estremamente corrosive e umide.

Vertical Fan Drives IT
Sistema di lubrificazione affidabile
Progettato per la semplicità, il sistema di lubrificazione integrato elimina la necessità di tubazioni esterne, aumentando l’affidabilità e riducendo gli interventi di manutenzione.
Design della carcassa appositamente sviluppato
Il robusto design della carcassa garantisce una trasmissione fluida ed efficiente degli elevati carichi assiali dal ventilatore di raffreddamento attraverso il foro centrale del riduttore. Questi carichi vengono convogliati efficacemente verso i piedi di montaggio, posizionati concentricamente rispetto all’albero di uscita per una stabilità superiore.
Interasse cuscinetti esteso
Dotato di cuscinetti a rulli per impieghi gravosi, il riduttore offre un solido supporto dell’albero, rendendolo ideale per applicazioni ad alta coppia.
Alette di raffreddamento efficaci
Le alette di raffreddamento progettate strategicamente assicurano una dissipazione termica ottimale, consentendo al riduttore di funzionare in modo efficiente anche in condizioni di temperatura elevata.
Design conveniente e robusto
Grazie al suo design a bassa manutenzione, Hansen M5CT/P4 offre una soluzione conveniente senza compromessi in termini di durata o prestazioni.
Vertical fan drives application

Specifiche in sintesi

  • Assi ortogonali
  • 12 grandezze disponibili:
    Intervallo di coppia da 2,6 a 108 kNm
  • Design del riduttore a 2 stadi:
    Rapporti da 3,55 a 22,4
  • Varie opzioni di strumentazione e accessori:
    tra cui il monitoraggio delle condizioni di temperatura, flusso dell’olio e vibrazioni, che consente una manutenzione proattiva.

Azionamenti per ventilatori verticali

TIRAGGIO FORZATO – Riduttori ad assi paralleli

Il riduttore Hansen M4ACC ad assi paralleli è progettato specificamente per soddisfare le esigenze degli azionamenti per ventilatori verticali nei sistemi di condensatori raffreddati ad aria a tiraggio forzato. Grazie al suo design compatto ed efficiente, garantisce prestazioni affidabili e convenienti anche negli ambienti più gravosi.

Vertical Fan Drives 2 IT
Design compatto e robusto
Progettato per durata ed efficienza, con un metodo di selezione ottimizzato che tiene conto dei numerosi avviamenti e arresti, M4ACC offre prestazioni costanti resistendo a condizioni impegnative.
Collegamento motore senza allineamento
Dotato di una lanterna standard, il riduttore consente un collegamento del motore semplice e preciso direttamente sulla parte superiore dell’unità, semplificando l’installazione e aumentando l’affidabilità del sistema.
Alta efficienza e funzionamento silenzioso
Grazie a una geometria degli ingranaggi collaudata, progettata per la massima capacità di carico, perdite minime e funzionamento silenzioso, M4ACC ottimizza l’uso dell’energia, riducendo i costi operativi e mantenendo un ambiente di lavoro silenzioso.
Bassa manutenzione per la massima disponibilità
Un esempio è il Drywell senza perdite come tenuta standard sull’albero a bassa velocità. Progettato per l’affidabilità, M4ACC richiede una manutenzione minima, contribuendo a ridurre i tempi di fermo e i costi operativi.
Progettato per la sicurezza della manutenzione
Disponibile con un sistema frenante idraulico opzionale, M4ACC garantisce sicurezza durante le attività di manutenzione, offrendo un ulteriore livello di tranquillità operativa.
Vertical Fan Drive Application

Specifiche in sintesi

  • Assi paralleli
  • 7 grandezze disponibili:
    Intervallo di coppia da 17 a 70 kNm
  • Design del riduttore a 2 stadi:
    Rapporti da 9 a 25
  • Varie opzioni di strumentazione e accessori:
    tra cui funzionalità come un sistema frenante idraulico per maggiore sicurezza e praticità.

Sistema frenante idraulico opzionale (brevettato)

L’esclusivo design del freno per i riduttori Hansen M4ACC consente all’utente di rallentare in sicurezza il riduttore e il ventilatore del condensatore e di mantenerli fermi durante le attività di manutenzione nelle torri di raffreddamento a secco.

Evitate il rischio di lesioni al personale dovute alla rotazione per effetto del vento.

(Disponibile solo con unità M4ACC)
 

Hansen Patented Braking System

Azionamenti per ventilatori orizzontali

DIVERSE APPLICAZIONI DI RAFFREDDAMENTO

Per i sistemi di azionamento di ventilatori orizzontali in diverse applicazioni di raffreddamento o flusso d’aria, i riduttori PARAMAX e Hansen P4 offrono efficienza, durata e versatilità impareggiabili. Progettati per ambienti impegnativi, questi riduttori sono ideali per tecnologie di raffreddamento come l’assistenza alla ventilazione a tiraggio naturale, la cattura diretta orizzontale dell’aria e altre applicazioni industriali di azionamento ventilatori.

fan drive diagram
Configurazioni versatili
Disponibili nelle versioni ad assi paralleli e ad assi ortogonali, questi riduttori si adattano a un’ampia gamma di applicazioni, garantendo una perfetta integrazione nel sistema.
Efficienza impareggiabile
Progettati per prestazioni superiori, i riduttori PARAMAX e Hansen P4 ottimizzano l’uso dell’energia, offrendo un funzionamento affidabile ed efficiente in condizioni di elevata richiesta.
Durata in ambienti gravosi
Grazie alla costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, questi riduttori eccellono nelle condizioni più impegnative, garantendo affidabilità duratura.
Ampio intervallo di coppia e rapporti
Con capacità di coppia da 2,6 a 1100 kNm e una varietà di opzioni di rapporto mono- e multistadio, questi riduttori soddisfano i requisiti sia delle applicazioni industriali standard sia di quelle specializzate.
Various fan drive application

Specifiche in sintesi

  • Assi paralleli e ortogonali
  • Ampio intervallo di coppia: 2,6 – 1100 kNm
  • Design flessibile: configurazioni mono- e multistadio con vari rapporti
  • Varie opzioni disponibili: monitoraggio delle condizioni di temperature, vibrazioni, antiretro, ecc.

Il nostro servizio di assistenza per riduttori

Servizio di sostituzione e retrofit drop-in.

La sostituzione di apparecchiature obsolete può comportare costosi tempi di fermo e problemi dimensionali.

Possiamo effettuare facilmente il retrofit delle vostre unità tramite una base di transizione su misura, progettata per corrispondere all’ingombro esistente e consentire una facile installazione drop-in.

Drop-in Retrofit
Complete Package Solutions Collage
Soluzioni complete per pacchetti di azionamento

Motore + inverter + riduttore + giunti e sistemi frenanti

Sumitomo Drive Technologies fornisce soluzioni complete per pacchetti di azionamento per applicazioni con ventilatori. I nostri sistemi integrati includono motori ad alte prestazioni, inverter (VFD), riduttori, giunti e sistemi frenanti, tutti progettati per funzionare perfettamente insieme con efficienza e affidabilità ottimali.

  • Soluzioni end-to-end:
    Tutto ciò che serve per il vostro sistema di azionamento ventilatore in un unico pacchetto.
  • Prestazioni ottimizzate:
    Ogni componente è progettato per la massima efficienza e un’affidabilità duratura.
  • Flessibilità:
    Soluzioni personalizzabili su misura per le esigenze specifiche della vostra applicazione.
  • Qualità comprovata:
    Scelto dalle industrie di tutto il mondo per le sue prestazioni superiori.

Scegliete Sumitomo Drive Technologies per un sistema di azionamento ventilatore completamente integrato e affidabile, che garantisce un funzionamento fluido ed efficiente.