FC-A45G

Fine Cyclo Série A type FC

Kit de réduction économique de haute précision

Kit de réduction sans roulement de sortie.

Liberté et flexibilité maximales pour l'installation de roulements externes et pour l'intégration dans des conceptions de machines spécifiques.

  • Moins de 1 arcmin de perte de mouvement (lost motion)
  • Pré-rempli de graisse
  • Bride d'adaptation pour moteur sur demande

Variantes de l'arbre d'entrée :

  • Rainure de clavette
  • Frette de serrage
  • Cannelures

Eléments clés

7610 Nm
Couple d'accélération
6150 tr/min
Vitesse d'entrée
1100 Nm/arcmin
Rigidité torsionnelle

Avantages du Fine Cyclo série A

Très économique
Conception compacte
Lubrifié à vie
Faibles moments d'inertie
Capacité de surcharge élevée
Couple de pointe pour l'arrêt d'urgence jusqu'à 24000Nm
Rendement élevé

Related Cyclo® fin products

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision à arbre creux de grand diamètre 

Allowable peak torque
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Series

Boîte de vitesses de haute précision à deux étages

Allowable peak torque
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Ratio range
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo Série UA

Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée

Allowable peak torque
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Ratio range
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F1C A Series
Fine Cyclo série A type F1

Réducteur avec roulement à rouleaux croisés de grande capacité

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Réducteur polyvalent de haute précision

Allowable peak torque
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Série A type F3

Boîte de vitesses de haute précision avec arbre de sortie plein

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo série W

Boîte de vitesses de haute précision avec un arbre creux extrêmement large et un pré-étage intégré

Allowable peak torque
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Ratio range
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Parallèle
Fine Cyclo Série DA
Allowable peak torque
613 Nm - 4000 Nm
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrique