F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

Fine Cyclo T-Series

Boîte de vitesses de haute précision à deux étages

Le pré-étage à engrenage droit et les trois excentriques assurent une précision de transmission maximale, des ondulations de vitesse minimales et des vibrations minimales.

Grâce au profil optimisé des lobes du disque, ce réducteur à vibrations exceptionnellement faibles atteint une très grande précision de transmission et offre un haut degré d'efficacité, même dans la plage des basses vitesses.

  • Moins de 0,5 arcmin de perte de mouvement
  • Idéal pour les applications de mouvement transversal
  • Possibilité de vitesses d'entrée et de sortie élevées
  • Avec roulements à rouleaux coniques intégrés sur la sortie
  • Connexion du moteur avec rainure de clavette ou système de serrage sur demande
  • Adaptateur de moteur sur demande

Variantes :

  • F2C-T boîtier cylindrique
  • F2CF-T boîtier à bride

Faits marquants du produit

11000 Nm
Couple d'accélération
8460 tr/min
Vitesse d'entrée
7 tailles

Avantages de la série T de Fine Cyclo

Mouvement souple pour les applications de traversée
Moments d'inertie très faibles
Haute efficacité

Related Cyclo® fin products

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision à arbre creux de grand diamètre 

Allowable peak torque
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo Série UA

Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée

Allowable peak torque
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Ratio range
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
FC-A45G
Fine Cyclo Série A type FC

Kit de réduction de haute précision sans palier de sortie

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F1C A Series
Fine Cyclo série A type F1

Réducteur avec roulement à rouleaux croisés de grande capacité

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Réducteur polyvalent de haute précision

Allowable peak torque
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Série A type F3

Boîte de vitesses de haute précision avec arbre de sortie plein

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo série W

Boîte de vitesses de haute précision avec un arbre creux extrêmement large et un pré-étage intégré

Allowable peak torque
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Ratio range
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Parallèle
Fine Cyclo Série DA
Allowable peak torque
613 Nm - 4000 Nm
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrique