Thumbnail
Thumbnail

Fine Cyclo Série UA

Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée

Le pré-étage à engrenage droit et trois à quatre excentriques (UA115) assurent la plus grande précision de transmission, des ondulations de vitesse minimales et des vibrations minimales.

La nouvelle série UA offre des performances encore améliorées en ce qui concerne la densité de couple, la précision du positionnement et la précision du mouvement. Il convient également de mentionner son rendement élevé, même à faible vitesse, et les roulements de sortie améliorés.

  • Moins de 0,5 arcmin de précision de positionnement (lost motion)
  • Idéal pour les applications avec des mouvements transversaux
  • Densité de couple la plus élevée du marché
  • Couple global disponible le plus élevé
  • Possibilité de vitesses d'entrée et de sortie élevées
  • Autres rapports de réduction disponibles sur demande

Variantes :

  • Conception de base pour une intégration complète dans les bras robotisés
  • Version complétement étanche, incluant la bride d'adaptation moteur, disponible

Eléments clé

30000 Nm
Couple d'accélération
60 tr/min
Vitesse de sortie
8 tailles

Avantages du Fine Cyclo série UA

Mouvements de traverse extrêmement fluides
Grande rigidité torsionnelle
jusqu'à 6000 Nm/arcmin
Les plus petits moments d'inertie
Grande capacité de surcharge
Couple de pointe momentané jusqu'à 60000 Nm
Moment de flexion momentané jusqu'à 88000 Nm
Rendement élevé
Facilité d'assemblage et de montage du moteur
Version complétement étanche comprenant la bride du moteur et l'arbre d'entrée personnalisé

Related Cyclo® fin products

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision à arbre creux de grand diamètre 

Allowable peak torque
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Series

Boîte de vitesses de haute précision à deux étages

Allowable peak torque
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Ratio range
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
FC-A45G
Fine Cyclo Série A type FC

Kit de réduction de haute précision sans palier de sortie

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F1C A Series
Fine Cyclo série A type F1

Réducteur avec roulement à rouleaux croisés de grande capacité

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Réducteur polyvalent de haute précision

Allowable peak torque
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Série A type F3

Boîte de vitesses de haute précision avec arbre de sortie plein

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo série W

Boîte de vitesses de haute précision avec un arbre creux extrêmement large et un pré-étage intégré

Allowable peak torque
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Ratio range
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Parallèle
Fine Cyclo Série DA
Allowable peak torque
613 Nm - 4000 Nm
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrique