Getriebe, Motoren, Antriebe und integrierte Antriebslösungen spielen in der gesamten Material-Handling-Branche eine zentrale Rolle. Unsere Produkte und Antriebspakete bieten ruhige, effiziente Bewegungssteuerung für zahlreiche Anwendungen, darunter AGVs, AMRs, ASRS, Gepäckfördersysteme, Förderanlagen, Palettierer und viele mehr.
Materialien mit minimaler Unterbrechung von A nach B zu bewegen, ist in vielen Branchen geschäftskritisch. Von Distribution und Logistik über Verpackung und Produktionslinien bis hin zur Lagerhaltung verlassen sich Unternehmen jeder Größe Tag für Tag auf effiziente automatisierte Produktbereitstellung.
In den heutigen schnelllebigen Material-Handling-Umgebungen macht präzise Bewegungssteuerung den Unterschied zwischen reibungslosem Betrieb und kostspieligen Ausfallzeiten.
Unsere Produkte und Dienstleistungen, gestützt auf umfassende technische Expertise und Erfahrung in Material-Handling-Anwendungen, gewährleisten optimale Produktivität in Umgebungen, in denen Genauigkeit, Geschwindigkeit und reibungslose Lieferung entscheidend sind.
Materialien reibungslos, effizient und pünktlich bewegen
Getriebe und Getriebemotoren für Material-Handling-Anwendungen
Wir liefern kompakte Getriebemotoren der Spitzenklasse mit integrierten Getriebeeinheiten und Motorantrieben, die in zahlreichen Material-Handling-Anwendungen eingesetzt werden, darunter Gepäckförderung, Schüttgut-Transfersysteme, Fördertechnik, Palettierer und Sortiersysteme.
Unser Produktsortiment umfasst kleine und mittelgroße Getriebe und Getriebemotoren mit koaxialer, paralleler oder rechtwinkliger Wellenkonfiguration sowie Schwerlast-Kegel- und Parallelwellengetriebe, die in anspruchsvollen Material-Handling-Umgebungen wie Häfen und Steinbrüchen zuverlässig arbeiten.
Unübertroffene Stoßlastbeständigkeit
Unsere patentierte CYCLO-Technologie ist darauf ausgelegt, kurzzeitigen Stoßlasten von bis zu 500 % der Nennkapazität standzuhalten - weit mehr als herkömmliche Getriebekonstruktionen. In Material-Handling-Umgebungen, in denen Förderanlagen unerwartet starten, stoppen oder blockieren können, bedeutet dies weniger Ausfälle, geringere Schäden und eine längere Lebensdauer.
Geringer Wartungsaufwand, maximale Verfügbarkeit
CYCLO-Getriebe haben weniger bewegliche Teile als herkömmliche Getriebesysteme. In Material-Handling-Betrieben, die 24/7/365 laufen und in denen Stillstand teuer sein kann, führt dies direkt zu höherer Produktivität und geringeren Gesamtbetriebskosten.
Kompakt, hohe Drehmomentdichte
Unsere Getriebemotoren liefern hohe Leistung in kompakten Bauformen. In Umgebungen, in denen Platz knapp ist - Lager, Distributionszentren, Flughäfen usw. - erleichtert diese kompakte Bauweise die Installation und macht das Systemdesign flexibler.
Elektromotoren für Material-Handling-Anwendungen
Motorisierte Ausrüstung in Material-Handling-Anwendungen muss in der Lage sein, unterschiedliche Gewichte, Formen und Größen in verschiedensten industriellen Umgebungen ruhig und effizient zu bewegen - von automatisierten Lagern über industrielle Montagelinien bis hin zu Bergbauanlagen und Häfen.
Unsere Antriebslösungen umfassen Produkte, die speziell für die besonderen Herausforderungen von Material-Handling-Anwendungen entwickelt wurden. Zu den Spezifikationen gehören Optionen für variable oder konstante Drehzahl, Synchronisationsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Effizienz als Standard.
HP Dynamic Motoren bieten Hochleistungsregelung, Beschleunigung, Bremsung und Spitzendrehmoment, während IE5-Effizienz und Synchronisationsfähigkeit maximales Geschwindigkeitsmanagement in einem kompakten und robusten Paket ermöglichen.
Ultra-Premium-Energieeffizienz (IE5)
Unsere HP-Baureihe (High Performance) erreicht Ultra-Premium-IE5-Effizienz, indem sie das elektrische Design bürstenloser Servomotoren mit dem mechanischen Design von AC-Asynchronmotoren kombiniert. In Material-Handling-Umgebungen, die 24/7/365 laufen, ermöglicht dies erhebliche Energieeinsparungen und unterstützt die ESG-Ziele des Anwenders.
Kompakt, hohe Drehmomentdichte
Unsere HP-Motorserie verbessert das Leistungsgewicht im Vergleich zu Standard-AC-Asynchronmotoren und macht die gesamte Antriebslösung kleiner und leichter. Dies ist ein erheblicher Vorteil in Material-Handling-Anwendungen, in denen Förderlayouts eng und Installationsräume begrenzt sein können.
Frequenzumrichter für Material-Handling-Anwendungen
Frequenzumrichter (VFDs) verbessern Leistung und Energieeffizienz von Material-Handling-Systemen durch präzise Motordrehzahlregelung, reduzieren Verschleiß, erhöhen die Sicherheit und ermöglichen eine optimale Nutzung der Leistung. Sie spielen eine entscheidende Rolle für einen reibungslosen und effizienten Materialfluss in verschiedensten industriellen Umgebungen - von automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen (ASRS) und Förderanlagen zum Transport von Materialien, Zutaten und Paketen bis hin zu Palettierern und Depalettierern.
Unsere VFDs bieten präzise Motordrehzahlregelung in Tausenden anspruchsvoller Material-Handling-Systeme weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Invertek Drives.
Präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung
Die Regelung von Motordrehzahl und Beschleunigung ermöglicht präzise Positionierung, ruhigen Betrieb und dynamische Geschwindigkeitsanpassungen während des gesamten Material-Handling-Prozesses.
Plug-and-play-Installation
Schnell und einfach zu installieren dank vorkonfigurierter Einstellungen, wodurch die Einrichtungszeit reduziert wird.
Kompakt und platzsparend
Kleine Stellfläche - ideal für die direkte Maschinenmontage oder die Montage in einem Schaltschrank.
Für härteste Umgebungen gebaut
Unsere VFDs sind mit Gehäusen der Schutzarten IP66/NEMA 4X erhältlich und eignen sich damit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit großen Mengen an Staub, Feuchtigkeit und Chemikalien.
Integrierte Antriebslösungen für Material-Handling-Anwendungen
Wir bieten komplette Antriebspakete, die auf Ihre spezifischen Material-Handling-Anforderungen abgestimmt sind. Unsere Spezialisten wählen sorgfältig Komponenten aus, darunter Getriebeeinheit, Tragstrukturen oder Motoradapter mit Kupplungen, Bremsen, Motoren, Hilfsantriebe und die passenden Schutzvorrichtungen.
Vorkonfigurierte Produkte wie die Smartris-Antriebspaketlösung für AGV/AMRs werden weltweit in einer Vielzahl von Material-Handling-Anwendungen eingesetzt.
Energiekosten um bis zu 50 % reduziert
Unsere HP Combi und HP Integral kombinieren IE5-Ultra-Premium-Effizienz-Permanentmagnet-Synchronmotoren mit externen bzw. integrierten VFDs - erreichen damit höchste Energieeffizienzstandards und ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 50 %.
Anwendungskompetenz im Material Handling
Unsere Anwendungsspezialisten für Material Handling sind bereit, die optimale Lösung zu liefern.
Automatisierte Lagersysteme
Schüttguttechnik
Förderanlagen (Stückgut/Pakete)