Material Handling

Manutention

Faire avancer les applications de manutention.

Capacité de charge de choc de 500 %
Livraison fiable et ponctuelle
Placement précis à chaque fois

Les réducteurs, moteurs, variateurs et solutions d’entraînement intégrées jouent un rôle essentiel dans toute l’industrie de la manutention. Nos produits et ensembles d’entraînement assurent un contrôle du mouvement fluide et efficace pour un très grand nombre d’applications, notamment les AGV, AMR, ASRS, systèmes de traitement des bagages, convoyeurs, palettiseurs et bien d’autres.

Déplacer les matériaux de A à B avec un minimum de perturbations est essentiel pour l’activité dans de nombreux secteurs. De la distribution et de la logistique à l’emballage, aux lignes de production et à l’entreposage, les organisations de toutes tailles s’appuient jour après jour sur une livraison automatisée efficace des produits.

Dans les environnements de manutention actuels, rapides et exigeants, le contrôle précis du mouvement fait la différence entre une opération fluide et des arrêts coûteux.

Nos produits et services, soutenus par une vaste expertise technique et une expérience approfondie des applications de manutention, garantissent une productivité optimale dans les environnements où la précision, la vitesse et la fluidité de livraison sont essentielles.

AGV/AMR in an automated warehouse

Applications de manutention à la une

AGV et AMR

Les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR) exigent une navigation précise et fiable pour rester sur la bonne trajectoire. Smartris, notre solution d’entraînement intégrée conçue spécifiquement pour les AGV et AMR, assure un fonctionnement constamment fluide afin que les charges atteignent leur destination à temps, à chaque fois.

Baggage Handling

Applications de manutention à la une

Systèmes de traitement des bagages

Nous proposons des variateurs standard et des solutions d’entraînement sur mesure pour tous les types d’applications logistiques aéroportuaires, y compris les systèmes complexes de traitement des bagages. Nos entraînements à réducteur sont très efficaces et extrêmement silencieux, ce qui les rend idéaux pour l’industrie aéroportuaire, qui exige les plus hauts niveaux de service client 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an.

Conveyors

Applications de manutention à la une

Convoyeurs

Les convoyeurs exigent un contrôle du mouvement fluide, constant et fiable pour transporter une très grande variété de matériaux de A à B. Nos motoréducteurs CYCLO utilisent une conception cycloïdal unique « sans engrenage » qui fonctionne en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui entraîne une vibration minimale, une capacité de charge de choc momentanée de 500 % et un faible jeu, les rendant idéaux pour les exigences marche/arrêt des convoyeurs, systèmes de tri et palettiseurs.

Déplacer les matériaux en douceur, efficacement et à temps

Engrenages et réducteurs pour les applications de manutention

Nous fournissons des motoréducteurs compacts de classe mondiale avec réducteurs intégrés et entraînements moteur, utilisés dans un large éventail d’applications de manutention, notamment le traitement des bagages, les systèmes de transfert de vrac, le convoyage, les palettiseurs et les systèmes de tri.
Notre gamme de produits comprend des engrenages et motoréducteurs de petite et moyenne taille avec configuration d’arbre coaxiale, parallèle ou à angle droit, ainsi que des réducteurs robustes à angle droit et parallèles performants dans des environnements de manutention exigeants, notamment les ports et carrières.

Résistance aux charges de choc inégalée
Notre technologie brevetée CYCLO est conçue pour résister à des charges de choc momentanées allant jusqu’à 500 % de la capacité nominale, dépassant largement les conceptions d’engrenages conventionnelles. Dans les environnements de manutention où les convoyeurs peuvent démarrer, s’arrêter et se bloquer de manière inattendue, cela signifie moins de pannes, moins de dommages et une durée de vie plus longue.

Maintenance réduite, disponibilité maximale
Les réducteurs CYCLO comportent moins de pièces mobiles que les systèmes d’engrenages traditionnels. Dans les opérations de manutention 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, où les temps d’arrêt peuvent coûter cher, cela se traduit directement par une productivité accrue et un coût total de possession réduit.

Compact, forte densité de couple
Nos motoréducteurs fournissent une puissance importante dans des formats compacts. Dans les environnements où l’espace est précieux - entrepôts, centres de distribution, aéroports, etc. - cette empreinte compacte facilite l’installation et rend la conception du système plus flexible.


Moteurs électriques pour les applications de manutention

Les équipements motorisés utilisés dans les applications de manutention doivent pouvoir déplacer des poids, formes et tailles différents de manière fluide et efficace dans une grande diversité d’environnements industriels, des entrepôts automatisés aux lignes d’assemblage industrielles, en passant par les sites miniers et les ports.

Nos solutions d’entraînement comprennent des produits spécialement conçus pour relever les défis uniques des applications de manutention. Les spécifications incluent des options de vitesse variable ou constante, la capacité de synchronisation, la robustesse et l’efficacité en standard.

Les moteurs HP Dynamic offrent un contrôle, une accélération, un freinage et un couple de pointe hautes performances, tandis que le rendement IE5 et la capacité de synchronisation permettent une gestion maximale de la vitesse dans un ensemble compact et robuste.

Efficacité énergétique ultra premium (IE5)
Notre gamme HP (High Performance) atteint le rendement Ultra-Premium IE5 en combinant la conception électrique des servomoteurs brushless avec la conception mécanique des moteurs asynchrones AC. Dans les environnements de manutention fonctionnant 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, cela permet d’importantes économies d’énergie qui contribuent aux objectifs ESG de l’utilisateur.

Compact, forte densité de couple
Notre série de moteurs HP améliore le rapport puissance/poids par rapport aux moteurs asynchrones AC standard, rendant l’ensemble de la solution d’entraînement plus compact et plus léger. C’est un avantage important dans les applications de manutention où les implantations de convoyeurs peuvent être serrées et l’espace d’installation limité.
 


Variateurs de fréquence pour les applications de manutention

Les variateurs de fréquence (VFD) améliorent les performances et l’efficacité énergétique des systèmes de manutention en assurant un contrôle précis de la vitesse des moteurs, en réduisant l’usure, en améliorant la sécurité et en permettant une utilisation optimale de la puissance. Ils jouent un rôle essentiel dans l’obtention d’un flux de matériaux fluide et efficace dans une grande variété d’environnements industriels, des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) et convoyeurs utilisés pour transporter matériaux, ingrédients et colis, aux palettiseurs et dépalettiseurs.

Nos VFD assurent un contrôle précis de la vitesse des moteurs dans des milliers de systèmes de manutention exigeants à travers le monde. Vous trouverez plus de détails sur le site Web d’Invertek Drives.

Contrôle précis de la vitesse et du couple
La régulation de la vitesse et de l’accélération du moteur permet un positionnement précis, un fonctionnement fluide et des ajustements dynamiques de la vitesse tout au long du processus de manutention.

Installation plug-and-play
Installation rapide et facile grâce à des réglages préconfigurés, réduisant le temps de mise en service.

Compact et peu encombrant
Faible encombrement, idéal pour un montage direct sur machine ou dans une armoire électrique.

Conçu pour les environnements les plus difficiles
Nos VFD sont disponibles avec des boîtiers classés IP66/NEMA 4X, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles contenant de grandes quantités de poussière, d’humidité et de produits chimiques.


Solutions d’entraînement intégrées pour les applications de manutention

Nous proposons des ensembles d’entraînement complets pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de manutention. Nos spécialistes sélectionnent soigneusement les composants, notamment le réducteur, les structures de support ou l’adaptateur moteur avec accouplements, freins, moteurs, entraînements auxiliaires et protections adaptées.

Les produits préconfigurés, notamment la solution d’entraînement intégrée Smartris pour AGV/AMR, sont largement utilisés dans un très grand nombre d’applications de manutention à travers le monde.

Coûts énergétiques réduits jusqu’à 50 %
Nos HP Combi et HP Integral associent respectivement des moteurs synchrones à aimants permanents IE5 Ultra-Premium Efficiency à des VFD externes et intégrés, atteignant les normes d’efficacité énergétique les plus élevées et permettant des économies d’énergie allant jusqu’à 50 %.


Expertise applicative en manutention

Nos spécialistes des applications de manutention sont prêts à fournir la solution optimale.

  • Automated Warehouse Systems
    Systèmes d’entrepôt automatisés
  • Bulk Material Equipment
    Équipements pour vrac
  • Conveyors
    Convoyeurs (unités/colis)