Material Handling

Manipulación de materiales

Moviendo aplicaciones de manipulación de materiales.

Capacidad de carga de choque del 500 %
Entrega fiable y puntual
Colocación precisa en todo momento

Los reductores, motores, accionamientos y soluciones de accionamiento integradas desempeñan un papel fundamental en toda la industria de la manipulación de materiales. Nuestros productos y paquetes de accionamiento proporcionan un control de movimiento suave y eficiente para un gran número de aplicaciones, incluidos AGV, AMR, ASRS, sistemas de manejo de equipajes, transportadores, paletizadores y muchas más.

Mover materiales de A a B con la mínima interrupción es crítico para el negocio en una amplia gama de sectores. Desde distribución y logística hasta embalaje, líneas de producción y almacenamiento, organizaciones de todos los tamaños dependen día tras día de una entrega automatizada eficiente de productos.

En los entornos actuales de manipulación de materiales, rápidos y dinámicos, el control preciso del movimiento marca la diferencia entre una operación fluida y costosos tiempos de inactividad.

Nuestros productos y servicios, respaldados por una amplia experiencia técnica y en aplicaciones de manipulación de materiales, garantizan una productividad óptima en entornos donde la precisión, la velocidad y la entrega fluida son críticas.

AGV/AMR in an automated warehouse

Aplicaciones destacadas de manipulación de materiales

AGV y AMR

Los vehículos de guiado automático (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) requieren una navegación precisa y fiable para mantenerse en ruta. Smartris, nuestra solución de accionamiento integrada diseñada específicamente para AGV y AMR, ofrece un funcionamiento siempre suave que garantiza que las cargas lleguen a su destino a tiempo, en todo momento.

Baggage Handling

Aplicaciones destacadas de manipulación de materiales

Sistemas de manejo de equipajes

Ofrecemos accionamientos estándar y soluciones de accionamiento diseñadas a medida para todo tipo de aplicaciones logísticas aeroportuarias, incluidos complejos sistemas de manejo de equipajes. Nuestros motorreductores son altamente eficientes y extremadamente silenciosos, lo que los hace ideales para la industria aeroportuaria, que exige los máximos niveles de atención al cliente 24/7/365.

Conveyors

Aplicaciones destacadas de manipulación de materiales

Transportadores

Los transportadores requieren un control de movimiento suave, constante y fiable para mover una gran variedad de materiales de A a B. Nuestros motorreductores CYCLO utilizan un diseño cicloidal único «sin engranajes» que funciona por compresión en lugar de cizallamiento, lo que da como resultado vibración mínima, capacidad de carga de choque momentánea del 500 % y bajo juego, haciéndolos ideales para las exigencias de arranque/parada de transportadores, sistemas de clasificación y paletizadores.

Mover materiales de forma suave, eficiente y puntual

Engranajes y reductores para aplicaciones de manipulación de materiales

Suministramos motorreductores compactos de primera clase con unidades reductoras integradas y accionamientos de motor utilizados en una amplia gama de aplicaciones de manipulación de materiales, como manejo de equipajes, sistemas de transferencia a granel, transporte, paletizadores y sistemas de clasificación.

Nuestra gama de productos incluye engranajes y motorreductores pequeños y medianos con configuración de eje coaxial, paralelo o en ángulo recto, así como reductores robustos en ángulo recto y paralelos que rinden en entornos exigentes de manipulación de materiales, incluidos puertos y canteras.

Resistencia inigualable a cargas de choque
Nuestra tecnología patentada CYCLO está diseñada para soportar cargas de choque momentáneas de hasta el 500 % de la capacidad nominal, superando con creces los diseños de engranajes convencionales. En entornos de manipulación de materiales donde los transportadores pueden arrancar, detenerse y atascarse inesperadamente, esto significa menos averías, menos daños y una vida útil más larga.

Bajo mantenimiento, máxima disponibilidad
Los reductores CYCLO tienen menos piezas móviles que los sistemas de engranajes tradicionales. En operaciones de manipulación de materiales 24/7/365, donde el tiempo de inactividad puede ser costoso, esto se traduce directamente en mayor productividad y menor coste total de propiedad.

Compacto, alta densidad de par
Nuestros motorreductores ofrecen una potencia significativa en formatos pequeños. En entornos donde el espacio es limitado - almacenes, centros de distribución, aeropuertos, etc. - esta huella compacta facilita la instalación y hace que el diseño del sistema sea más flexible.


Motores eléctricos para aplicaciones de manipulación de materiales

Los equipos motorizados utilizados en aplicaciones de manipulación de materiales deben ser capaces de mover diferentes pesos, formas y tamaños de forma suave y eficiente en una gran variedad de entornos industriales, desde almacenes automatizados hasta líneas de montaje industrial, plantas mineras y puertos.

Nuestras soluciones de accionamiento incluyen productos diseñados específicamente para afrontar los retos únicos que plantean las aplicaciones de manipulación de materiales. Las especificaciones incluyen opciones de velocidad variable o constante, capacidad de sincronización, resistencia y eficiencia de serie.

Los motores HP Dynamic proporcionan control de alto rendimiento, aceleración, frenado y par máximo, mientras que la eficiencia IE5 y la capacidad de sincronización permiten una gestión máxima de la velocidad en un conjunto compacto y robusto.

Eficiencia energética ultra premium (IE5)
Nuestra gama HP (High Performance) alcanza la eficiencia Ultra-Premium IE5 combinando el diseño eléctrico de los servomotores sin escobillas con el diseño mecánico de los motores de inducción AC. En entornos de manipulación de materiales que funcionan 24/7/365, esto ofrece importantes ahorros energéticos que contribuyen a los objetivos ESG del usuario.

Compacto, alta densidad de par
Nuestra serie de motores HP mejora la relación potencia-peso en comparación con los motores de inducción AC estándar, haciendo que la solución de accionamiento global sea más pequeña y ligera. Esto supone una ventaja significativa en aplicaciones de manipulación de materiales donde los diseños de transportadores pueden ser ajustados y el espacio de instalación limitado.


Variadores de frecuencia para aplicaciones de manipulación de materiales

Los variadores de frecuencia (VFD) mejoran el rendimiento y la eficiencia energética de los sistemas de manipulación de materiales proporcionando un control preciso de la velocidad del motor, reduciendo el desgaste, mejorando la seguridad y permitiendo una utilización óptima de la potencia. Desempeñan un papel vital para lograr un flujo de materiales suave y eficiente en una amplia variedad de entornos industriales, desde sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) y transportadores utilizados para mover materiales, ingredientes y paquetes, hasta paletizadores y despaletizadores.

Nuestros VFD proporcionan un control preciso de la velocidad del motor en miles de sistemas exigentes de manipulación de materiales en todo el mundo. Puede encontrar más información en el sitio web de Invertek Drives.

Control preciso de velocidad y par
Regular la velocidad y aceleración del motor permite posicionamiento preciso, funcionamiento suave y ajustes dinámicos de velocidad durante todo el proceso de manipulación de materiales.

Instalación plug and play
Instalación rápida y sencilla con ajustes preconfigurados, reduciendo el tiempo de configuración.

Compacto y ahorra espacio
Huella reducida, ideal para montaje directo en máquina o para montaje en un armario eléctrico.

Diseñado para los entornos más duros
Nuestros VFD están disponibles con envolventes con clasificación IP66/NEMA 4X, lo que los hace adecuados para su uso en entornos exigentes con grandes cantidades de polvo, humedad y productos químicos.


Soluciones de accionamiento integradas para aplicaciones de manipulación de materiales

Ofrecemos paquetes de accionamiento completos para satisfacer sus requisitos específicos de manipulación de materiales. Nuestros especialistas seleccionarán cuidadosamente componentes como la unidad reductora, estructuras de soporte o adaptador de motor con acoplamientos, frenos, motores, accionamientos auxiliares y las protecciones adecuadas.

Los productos preconfigurados, incluida la solución de accionamiento integrada Smartris para AGV/AMR, se utilizan ampliamente en una enorme variedad de aplicaciones de manipulación de materiales en todo el mundo.

Costes energéticos reducidos hasta un 50 %
Nuestros HP Combi y HP Integral combinan motores síncronos de imanes permanentes IE5 Ultra-Premium Efficiency con VFD externos e integrados, respectivamente, alcanzando los más altos estándares de eficiencia energética y permitiendo ahorros de energía de hasta el 50 %.


Experiencia en aplicaciones de manipulación de materiales

Nuestros especialistas en aplicaciones de manipulación de materiales están preparados para ofrecer la solución óptima.

  • Automated Warehouse Systems
    Sistemas de almacén automatizados
  • Bulk Material Equipment
    Equipos para materiales a granel
  • Conveyors
    Transportadores (unidad/paquete)