Material Handling

Movimentazione dei materiali

Movimentare le applicazioni di movimentazione dei materiali.

Capacità di carico d’urto del 500%
Consegna affidabile e puntuale
Posizionamento preciso ogni volta

Riduttori, motori, azionamenti e soluzioni di azionamento integrate svolgono un ruolo fondamentale in tutta l’industria della movimentazione dei materiali. I nostri prodotti e pacchetti di azionamento offrono un controllo del movimento fluido ed efficiente per un vastissimo numero di applicazioni, tra cui AGV, AMR, ASRS, sistemi di movimentazione bagagli, trasportatori, pallettizzatori e molte altre.

Spostare materiali da A a B con interruzioni minime è fondamentale per il business in un’ampia gamma di settori. Dalla distribuzione e logistica al confezionamento, alle linee di produzione e al magazzinaggio, organizzazioni di ogni dimensione si affidano ogni giorno a una consegna automatizzata efficiente dei prodotti.

Negli odierni ambienti di movimentazione dei materiali, rapidi e dinamici, il controllo preciso del movimento fa la differenza tra un funzionamento senza interruzioni e costosi tempi di fermo.

I nostri prodotti e servizi, supportati da un’ampia competenza tecnica ed esperienza nelle applicazioni di movimentazione dei materiali, garantiscono produttività ottimale in ambienti in cui precisione, velocità e consegna fluida sono fondamentali.

AGV/AMR in an automated warehouse

Applicazioni in evidenza per la movimentazione dei materiali

AGV e AMR

I veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR) richiedono una navigazione precisa e affidabile per mantenere la traiettoria. Smartris, la nostra soluzione di azionamento integrata progettata specificamente per AGV e AMR, assicura un funzionamento sempre fluido che garantisce l’arrivo dei carichi a destinazione puntualmente, ogni volta.

Baggage Handling

Applicazioni in evidenza per la movimentazione dei materiali

Sistemi di movimentazione bagagli

Offriamo azionamenti standard e soluzioni di azionamento progettate su misura per tutti i tipi di applicazioni logistiche aeroportuali, compresi complessi sistemi di movimentazione bagagli. I nostri motoriduttori sono altamente efficienti ed estremamente silenziosi, rendendoli ideali per il settore aeroportuale, che richiede i massimi livelli di servizio al cliente 24/7/365.

Conveyors

Applicazioni in evidenza per la movimentazione dei materiali

Trasportatori

I trasportatori richiedono un controllo del movimento fluido, costante e affidabile per spostare un’enorme varietà di materiali da A a B. I nostri motoriduttori CYCLO utilizzano un esclusivo design cicloidale “gearless” che lavora in compressione anziché a taglio, con vibrazioni minime, capacità di carico d’urto momentaneo del 500% e basso gioco, rendendoli ideali per le esigenze start/stop di trasportatori, sistemi di smistamento e pallettizzatori.

Spostare materiali in modo fluido, efficiente e puntuale

Ingranaggi e riduttori per applicazioni di movimentazione dei materiali

Forniamo motoriduttori compatti di livello mondiale con riduttori integrati e azionamenti motore utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni di movimentazione dei materiali, tra cui movimentazione bagagli, sistemi di trasferimento alla rinfusa, trasporto, pallettizzatori e sistemi di smistamento.

La nostra gamma di prodotti comprende ingranaggi e motoriduttori di piccole e medie dimensioni con configurazione ad albero coassiale, parallelo o ad angolo retto, oltre a riduttori heavy duty ad angolo retto e paralleli che operano in ambienti di movimentazione dei materiali impegnativi, tra cui porti e cave.

Resistenza ai carichi d’urto senza pari
La nostra tecnologia brevettata CYCLO è progettata per resistere a carichi d’urto momentanei fino al 500% della capacità nominale, superando di gran lunga i design convenzionali degli ingranaggi. Negli ambienti di movimentazione dei materiali in cui i trasportatori possono avviarsi, arrestarsi e incepparsi improvvisamente, ciò significa meno guasti, meno danni e una durata maggiore.

Bassa manutenzione, massima disponibilità
I riduttori CYCLO hanno meno parti in movimento rispetto ai sistemi a ingranaggi tradizionali. Nelle operazioni di movimentazione dei materiali 24/7/365, dove i tempi di fermo possono essere costosi, ciò si traduce direttamente in maggiore produttività e minor costo totale di proprietà.

Compatto, elevata densità di coppia
I nostri motoriduttori erogano una potenza significativa in pacchetti compatti. In ambienti in cui lo spazio è prezioso - magazzini, centri di distribuzione, aeroporti, ecc. - questo ingombro ridotto rende l’installazione più semplice e la progettazione del sistema più flessibile. 


Motori elettrici per applicazioni di movimentazione dei materiali

Le apparecchiature motorizzate utilizzate nelle applicazioni di movimentazione dei materiali devono essere in grado di spostare pesi, forme e dimensioni differenti in modo fluido ed efficiente in una vasta gamma di contesti industriali, dai magazzini automatizzati alle linee di assemblaggio industriali, agli impianti minerari e ai porti.

Le nostre soluzioni di azionamento includono prodotti progettati specificamente per affrontare le sfide uniche poste dalle applicazioni di movimentazione dei materiali. Le specifiche includono opzioni a velocità variabile o costante, capacità di sincronizzazione, resistenza ed efficienza di serie.

I motori HP Dynamic offrono controllo ad alte prestazioni, accelerazione, frenata e coppia di picco, mentre l’efficienza IE5 e la capacità di sincronizzazione consentono la massima gestione della velocità in un pacchetto compatto e robusto.

Efficienza energetica ultra premium (IE5)
La nostra gamma HP (High Performance) raggiunge l’efficienza Ultra-Premium IE5 combinando il design elettrico dei servomotori brushless con il design meccanico dei motori asincroni AC. Negli ambienti di movimentazione dei materiali che operano 24/7/365, ciò offre significativi risparmi energetici che contribuiscono agli obiettivi ESG dell’utente.

Compatto, elevata densità di coppia
La nostra serie di motori HP migliora il rapporto potenza/peso rispetto ai motori asincroni AC standard, rendendo la soluzione di azionamento complessiva più piccola e leggera. Questo rappresenta un vantaggio significativo nelle applicazioni di movimentazione dei materiali in cui i layout dei trasportatori possono essere compatti e lo spazio di installazione limitato.


Inverter a frequenza variabile per applicazioni di movimentazione dei materiali

Gli inverter a frequenza variabile (VFD) migliorano le prestazioni e l’efficienza energetica dei sistemi di movimentazione dei materiali fornendo un controllo preciso della velocità del motore, riducendo l’usura, migliorando la sicurezza e consentendo un utilizzo ottimale della potenza. Svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un flusso di materiali fluido ed efficiente in una vasta gamma di contesti industriali, dai sistemi automatici di stoccaggio e prelievo (ASRS) e dai trasportatori utilizzati per movimentare materiali, ingredienti e colli, fino a pallettizzatori e depallettizzatori.

I nostri VFD forniscono un controllo preciso della velocità del motore in migliaia di sistemi di movimentazione dei materiali esigenti in tutto il mondo. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web di Invertek Drives.

Controllo preciso di velocità e coppia
La regolazione della velocità e dell’accelerazione del motore consente posizionamento preciso, funzionamento fluido e regolazioni dinamiche della velocità durante l’intero processo di movimentazione dei materiali.

Installazione plug and play
Installazione rapida e semplice con impostazioni preconfigurate, riducendo i tempi di configurazione.

Compatto e salvaspazio
Ingombro ridotto, ideale per il montaggio diretto sulla macchina o in un quadro elettrico.

Costruito per gli ambienti più difficili
I nostri VFD sono disponibili con custodie classificate IP66/NEMA 4X, rendendoli adatti all’uso in ambienti difficili contenenti grandi quantità di polvere, umidità e sostanze chimiche.


Soluzioni di azionamento integrate per applicazioni di movimentazione dei materiali

Offriamo pacchetti di azionamento completi per soddisfare le vostre esigenze specifiche di movimentazione dei materiali. I nostri specialisti selezioneranno con cura i componenti, tra cui il riduttore, le strutture di supporto o l’adattatore motore con giunti, freni, motori, azionamenti ausiliari e le protezioni adeguate.

I prodotti preconfigurati, tra cui la soluzione di azionamento integrata Smartris per AGV/AMR, sono ampiamente utilizzati in una vastissima gamma di applicazioni di movimentazione dei materiali in tutto il mondo.

Costi energetici ridotti fino al 50%
I nostri HP Combi e HP Integral combinano rispettivamente motori sincroni a magneti permanenti IE5 Ultra-Premium Efficiency con VFD esterni e integrati, raggiungendo i massimi standard di efficienza energetica e consentendo risparmi energetici fino al 50%.


Competenza applicativa nella movimentazione dei materiali

I nostri specialisti nelle applicazioni di movimentazione dei materiali sono pronti a fornire la soluzione ottimale.

  • Automated Warehouse Systems
    Sistemi di magazzino automatizzati
  • Bulk Material Equipment
    Attrezzature per materiali sfusi
  • Conveyors
    Trasportatori (unità/collo)