Fine Cyclo série W

Boîte de vitesses de haute précision avec un arbre creux extrêmement large et un pré-étage intégré

Réducteur de précision à haute charge avec un énorme alésage creux et un préétage intégré.

  • Perte de mouvement inférieure à 1 arcmin
  • Idéal pour les axes de base des robots
  • Entrée et sortie du même côté
  • L'arbre creux tourne avec la vitesse de sortie
  • Différents rapports possibles sur demande (différents étages)
  • Accouplement moteur et adaptateur sur demande

Faits marquants du produit

10000 Nm
Couple d'accélération
138 mm
Alésage d'arbre creux
1960 Nm/arcmin
Rigidité torsionnelle

Avantages du Fine Cyclo série W

Mouvements de traverse très fluides
Grande rigidité torsionnelle
Petits moments d'inertie
Haute efficacité
Assemblage et montage du moteur faciles
Lubrifié à vie pour toutes les positions

Related Cyclo® fin products

F4CF-C35
Fine Cyclo série C

Réducteur de haute précision à arbre creux de grand diamètre 

Allowable peak torque
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Series

Boîte de vitesses de haute précision à deux étages

Allowable peak torque
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Ratio range
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo Série UA

Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée

Allowable peak torque
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Ratio range
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Backlash
<0.5 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
FC-A45G
Fine Cyclo Série A type FC

Kit de réduction de haute précision sans palier de sortie

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F1C A Series
Fine Cyclo série A type F1

Réducteur avec roulement à rouleaux croisés de grande capacité

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo série A type F2

Réducteur polyvalent de haute précision

Allowable peak torque
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Série A type F3

Boîte de vitesses de haute précision avec arbre de sortie plein

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrique
Fine Cyclo Série DA
Allowable peak torque
613 Nm - 4000 Nm
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrique