Fine Cyclo Série UA
Réducteur à double étage de précision et densité de couple élevée
Le pré-étage à engrenage droit et trois à quatre excentriques (UA115) assurent la plus grande précision de transmission, des ondulations de vitesse minimales et des vibrations minimales.
La nouvelle série UA offre des performances encore améliorées en ce qui concerne la densité de couple, la précision du positionnement et la précision du mouvement. Il convient également de mentionner son rendement élevé, même à faible vitesse, et les roulements de sortie améliorés.
- Moins de 0,5 arcmin de précision de positionnement (lost motion)
- Idéal pour les applications avec des mouvements transversaux
- Densité de couple la plus élevée du marché
- Couple global disponible le plus élevé
- Possibilité de vitesses d'entrée et de sortie élevées
- Autres rapports de réduction disponibles sur demande
Variantes :
- Conception de base pour une intégration complète dans les bras robotisés
- Version complétement étanche, incluant la bride d'adaptation moteur, disponible
Pas de jeu mécanique | |
Précision de positionnement (lost motion) | <0,5 arcmin |
Nombre de tailles | 8 |
Rapports de réduction | 60:1 à 283:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
Couple de sortie nominal | de 174 Nm jusqu'à 16685 Nm |
Couple d'accélération | de 625 Nm jusqu'à 30000 Nm |
Couple de pointe maxi. momentané | de 1250 Nm jusqu'à 60000 Nm |
Vitesse de sortie | jusqu'à 60 tr/min |
Moment de flexion maxi. | de 883 Nm jusqu'à 44000 Nm |
Rigidité en flexion | jusqu'à 25000 Nm/arcmin |
Charge axiale max. Charge axiale | de 3924 N jusqu'à 29000 N |
Rigidité en torsionnelle | jusqu'à 6000 Nm/arcmin |
Eléments clé
Avantages du Fine Cyclo série UA
Moment de flexion momentané jusqu'à 88000 Nm
Dimensions principales et masses
Taille | Longueur L (1) [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 max (2) [mm] | Masse (1) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UA15 | 104 | 133 | 90 | 28 | 8.5 |
UA25 | 109 | 165 | 110 | 28 | 13 |
UA35 | 130 | 189 | 130 | 38 | 20 |
UA45 | 138 | 224 | 155 | 38 | 30 |
UA55 | 158.5 | 244 | 174 | 42 | 43 |
UA65 | 170 | 295 | 210 | 42 | 55 |
UA80 | 194 | 325 | 238 | 42 | 90 |
UA115 | 272 | 570 | 400 | sur demande | 260 |
Diamètre G = Diamètre du carter
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entrée
(1) dépend de la conception de l'entrée
(2) veuillez nous contacter pour des diamètres alternatifs
Données principales des couples et vitesses
Taille | Couple de sortie nominal (1) [Nm] | Couple d'accélération / décélération max. / décélération [Nm] | Vitesse de sortie max. |
---|---|---|---|
UA15 | 250 | 625 | 60 |
UA25 | 500 | 1250 | 50 |
UA35 | 900 | 2250 | 40 |
UA45 | 1320 | 3300 | 30 |
UA55 | 2000 | 5000 | 30 |
UA65 | 3430 | 8575 | 30 |
UA80 | 5000 | 12500 | 25 |
UA115 | 12000 | 30000 | 25 |
(1) à la vitesse de sortie n2=15 tr/min
Capacité de charge du roulement de sortie
Taille | Moment de flexion max. admissible [Nm] | Charge axiale max. admissible en poussée / traction [N] |
---|---|---|
UA15 | 883 | 3924 |
UA25 | 1666 | 5194 |
UA35 | 2156 | 7840 |
UA45 | 3430 | 8820 |
UA55 | 4000 | 10780 |
UA65 | 7056 | 11000 |
UA80 | 7056 | 13734 |
UA115 | 44000 | 29000 |
Rapports de réduction disponibles
Taille | Rapports de réduction |
---|---|
UA15 | 60 / 78 / 116 / 139 / 154 / 171 |
UA25 | 78 / 88 / 115 / 124 / 145 / 173 |
UA35 | 82 / 87 / 121 / 152 / 166 |
UA45 | 82 / 99 / 121 / 130 / 152 / 166 |
UA55 | 81 / 97 / 126 / 145 / 169 / 241 |
UA65 | 89 / 121 / 136 / 144 / 163 / 171 / 199 / 249 |
UA80 | 93 / 103 / 122 / 155 / 166 / 190 / 239 / 283 |
UA115 | en fonction de l'étage primaire |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.
Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO pour votre construction.
Veuillez nous contacter pour l'adaptation de moteurs spécifiques et d'autres personnalisations :