Fine Cyclo série C
Réducteur de haute précision à arbre creux de grand diamètre
Roulement de grande capacité directement intégré dans le carter du réducteur. Grand alésage creux pour faciliter l'acheminement des câbles.
- Précision de positionnement (lost motion) inférieure à 1 arcmin
- Complétement étanche
- Sans entretien
- Très important moment de flexion admissible en sortie
- Connexion du moteur par transmission poulie - courroie ou engrenage droit
- Etage primaire fourni sur demande
Pas de jeu mécanique | |
Précision de positionnement (lost motion) | <1 arcmin |
Nombre de tailles | 6 |
Rapport de réduction | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
Couple nominal | de 225 Nm jusqu'à 3713 Nm |
Couple d'accélération | de 540 Nm jusqu'à 6278 Nm |
Couple de pointe pour arrêt d'urgence | de 1080 Nm jusqu'à 12577 Nm |
Vitesse d'entrée | jusqu'à 4000 tr/min |
Diamètre de l'arbre creux | de 40 mm jusqu'à 99 mm |
Moment de flexion maxi. | de 1096 Nm jusqu'à 8829 Nm |
Rigidité en flexion | jusqu'à 5690 Nm/arcmin |
Charge axiale max. Charge axiale | de 3924 N jusqu'à 13734 N |
Rigidité torsionnelle | jusqu'à 1030 Nm/arcmin |
Eléments clé
6278
Nm
Couple d'accélération
99
mm
Diamètre de l'arbre creux
<1
arcmin
Précision de positionnement (lost motion)
Avantages du Fine Cyclo série C
Faible hystérésis pour un positionnement précis
Conception compacte
Grande rigidité torsionnelle
Jusqu'à 1030 Nm/arcmin
Capacité de surcharge élevée
Couple de pointe pour l'arrêt d'urgence jusqu'à 12577 Nm
Rendement élevé
Sans entretien
Lubrifié à vie pour toutes les positions de montage
Dimensions principales et masses
![Dimensions C-Series Thumbnail](/sites/default/files/styles/default_1x_extra_extra_small/public/2022-10/Dimensions_C-Series.png?itok=GMql00dy)
Taille | Longueur L [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 [mm] | Masse [kg] |
---|---|---|---|---|---|
C15 | 67.5 | 160 | 114 | 40 | 6 |
C25 | 80.5 | 186 | 140 | 49 | 12.5 |
C35 | 94.5 | 256 | 174 | 65 | 21 |
C45 | 109 | 292 | 200 | 79 | 32 |
C55 | 121 | 325 | 230 | 92 | 45 |
C65 | 131 | 362 | 260 | 99 | 62 |
Diamètre G = Diamètre du carter
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre creux
Valeurs principales des couples et vitesses
Taille | Couple de sortie nominal (1) [Nm] | Couple d'accel. / décél. [Nm] | Vitesse d'entrée moyenne (2) [tr/min] | Vitesse d'entrée maximale [tr/min] |
---|---|---|---|---|
C15 | 225 | 540 | 3200 | 4000 |
C25 | 432 | 1030 | 2900 | 3500 |
C35 | 822 | 1962 | 2100 | 2500 |
C45 | 1336 | 3188 | 1800 | 2100 |
C55 | 2055 | 4316 | 1500 | 1800 |
C65 | 3713 | 6278 | 1400 | 1700 |
(1) à la vitesse d'entrée n1=1500 tr/min ; pour C65 à la vitesse d'entrée n1=1000 tr/min
(2) à 50% ED
Capacité de charge du roulement de sortie
Taille | Moment de flexion max. admissible [Nm] | Charge axiale maximale admissible [N] |
---|---|---|
C15 | 1069 | 3924 |
C25 | 1850 | 7848 |
C35 | 2850 | 10791 |
C45 | 3924 | 8339 |
C55 | 6082 | 10791 |
C65 | 8829 | 13734 |
Rapports de réduction disponibles
Taille | Ratios |
---|---|
C15 | 29 / 59 / 89 / 119 |
C25 | 59 / 89 / 119 |
C35 | 59 / 89 / 119 |
C45 | 59 / 89 / 119 |
C55 | 59 / 89 / 119 |
C65 | 59 / 89 / 119 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.
![CAD Background Image for Download section](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/f8/85488c50a/CAD%20Wallpaper%20-%20reducer-gearbox-design-overlay_resized.jpg?itok=3ONViQ1f)
Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO pour votre construction.
Veuillez nous contacter pour l'adaptation de moteurs spécifiques et d'autres personnalisations :
![](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2021/05/30/616b365a9/Exploding%20MCD_RGB_300dpi.png?itok=G9koZdB2)