Panoramica
Il variatore universale compatto, affidabile e facile da usare.
Progettato per essere economico e di facile utilizzo, l’Invertek E3 per motori monofase è destinato all’uso con motori a induzione monofase PSC (con condensatore separato permanente) o a poli schermati.
Messa in servizio semplice
Configurazione di base con 14 parametri. Impostazioni predefinite adatte alla maggior parte delle applicazioni. Collegamento con contattori per un cablaggio semplice.
Controllo intuitivo tramite tastiera
Controllo digitale preciso con la semplice pressione di un tasto.
Macro applicative
Passaggio tra le modalità Industriale, Pompa e Ventilatore per ottimizzare Invertek E3 in base alla propria applicazione.
Filtro EMC interno di categoria C1
Un filtro interno integrato in ogni Invertek E3 consente di risparmiare tempo e costi di installazione.
Categoria C1 secondo la norma EN61800-3:2004
| Potenza nominale del motore (kW) | 0,37 - 1,1 |
| Corrente di uscita del motore (A) | 4,3 - 10,5 |
| Grado di protezione | IP20 IP66 per esterni con interruttore IP66 per esterni non commutato |
| Tensione di alimentazione | 100 – 115 V ± 10% 200 – 240 V ± 10% |
| Frequenza di alimentazione | 48 - 62 Hz |
| Temperatura | Conservazione: da -40 a 60 °C In funzionamento: IP20: da -10 a 50 °C IP66: da -20 a 40 °C, da -20 a 50 °C (a potenza ridotta) |
| Metodo di controllo | Controllo vettoriale della velocità senza sensori Controllo vettoriale PM Controllo BLDC Reluttanza sincrona |