Waste Water Banner

Acqua e acque reflue

Garantire il corretto deflusso dell'acqua e delle acque reflue. 

Regolare la portata in base alla domanda
Capacità di carico d'urto istantaneo del 500%
Progettato per condizioni difficili

I prodotti di Sumitomo Drive Technologies svolgono un ruolo fondamentale nelle applicazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue in tutto il mondo. 

Fornire acqua potabile ai consumatori, mantenere pulita l’acqua delle piscine e convogliare le acque reflue attraverso i vari processi di trattamento richiede pompe ad alta efficienza energetica, in grado di funzionare in modo continuo anche nelle condizioni più difficili.

Le pompe ad alte prestazioni richiedono tecnologie di azionamento altrettanto performanti.

Dagli ingranaggi chiusi progettati per azionare le apparecchiature di trattamento delle acque reflue, ai motori elettrici a tenuta stagna utilizzati nelle pompe sommergibili, ai convertitori di frequenza che garantiscono un controllo fluido, continuo ed efficiente dei motori delle pompe, fino alle soluzioni di azionamento integrate: tutti i nostri prodotti sono supportati da una vasta competenza tecnica che contribuisce ad alleggerire la pressione su questo settore critico.

Water Pumps

Applicazione idrica in primo piano

Pompe per l'acqua

Abbiamo sviluppato una gamma di tecnologie di azionamento dedicate, progettate appositamente per garantire prestazioni continue ed efficienti dal punto di vista energetico delle pompe, in base alle esigenze. 

Waste Water Banner

Applicazione idrica in primo piano

Acque reflue

Dal pompaggio alla vagliatura, dalla miscelazione alla chiarificazione: forniamo tecnologie di trasmissione e controllo degli azionamenti di livello mondiale per ogni fase del processo di trattamento delle acque reflue.

Swimming Pumps

Applicazione idrica in primo piano

Pompe per piscine

Le pompe per piscine utilizzano meccanismi alternativi o rotativi ad alto consumo energetico per far circolare l'acqua. I nostri motori elettrici ad altissima efficienza offrono una densità di coppia notevolmente superiore rispetto ad altri motori, garantendo ai proprietari di piscine prestazioni elevate e un consumo energetico efficiente.

Ottimizzazione delle prestazioni delle pompe per il settore idrico e delle acque reflue

Ingranaggi e motoriduttori per applicazioni nel settore idrico e delle acque reflue

La tecnologia proprietaria CYCLO® integrata negli ingranaggi Cyclo funziona distribuendo il carico tra i componenti del riduttore, rendendoli più compatti, resistenti e precisi rispetto agli ingranaggi a denti convenzionali. Gli ingranaggi Cyclo funzionano per compressione anziché per taglio, il che consente loro di offrire un’elevata capacità di carico strutturale. Ciò rappresenta un vantaggio estremamente significativo nelle applicazioni impegnative a funzionamento continuo, tipiche del settore idrico.


Motori elettrici per applicazioni nel settore idrico e delle acque reflue

Le pompe sommergibili richiedono motori ad alte prestazioni, robusti, efficienti dal punto di vista energetico e a tenuta stagna, in grado di fornire potenza continua. Offriamo un’ampia gamma di motori asincroni e sincroni a magneti permanenti di classe IE2, IE3 e IE4, ampiamente utilizzati nelle applicazioni idriche.

L'albero e la flangia del motore possono essere personalizzati per soddisfare specifici requisiti ambientali, ad esempio con verniciatura anticorrosiva e sigillatura completa per eliminare qualsiasi possibilità di infiltrazione di liquidi.


Inverter a frequenza variabile per applicazioni nel settore idrico e delle acque reflue

I convertitori di frequenza Optidrive Eco AC sono progettati specificamente per l’impiego in applicazioni con pompe e sono tutti dotati di serie dell’innovativa funzionalità Optiflow di Invertek. Optiflow consente di controllare più convertitori Optidrive Eco tramite un unico convertitore master senza la necessità di un PLC; ciò significa che è possibile mantenere i livelli di pressione e portata richiesti indipendentemente dal numero di pompe in funzione. Quando la domanda aumenta, vengono automaticamente messe in funzione pompe aggiuntive per fornire supporto e vengono nuovamente disattivate quando non sono più necessarie. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa nelle applicazioni di approvvigionamento idrico caratterizzate da fluttuazioni regolari della domanda.

Evitare i tempi di inattività delle pompe è fondamentale nel settore dell’acqua e delle acque reflue. La funzionalità Optidrive Eco garantisce prestazioni ottimali delle pompe.

  • Rilevamento/eliminazione ostruzioni
  • Protezione contro il funzionamento a secco
  • Funzione di preriscaldamento del motore
  • Ciclo di agitazione della pompa

Soluzioni di azionamento integrate per applicazioni nel settore dell'acqua e delle acque reflue

L'ampia gamma di prodotti specializzati di Sumitomo Drive Technologies può inoltre essere combinata per fornire soluzioni di azionamento integrate, sia standard che personalizzate. I prodotti standard utilizzati nel settore idrico includono l’HP Combi e l’HP Integral: rispettivamente un motore PM e un azionamento combinato, oppure un azionamento integrato. Entrambi sono classificati IES2 e sono disponibili in un’opzione dedicata denominata “Flow”, progettata specificamente per applicazioni con pompe, con funzioni ottimizzate per l’efficienza energetica.