Waste Water Banner

Wasser und Abwasser

Damit Wasser und Abwasser weiterfließen. 

Den Durchfluss an den Bedarf anpassen
500 % kurzzeitige Stoßbelastbarkeit
Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

Produkte von Sumitomo Drive Technologies spielen weltweit eine entscheidende Rolle in der Wasser- und Abwasseraufbereitung. 

Die Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser, die Reinhaltung von Schwimmbadwasser und der Transport von Abwasser durch verschiedene Aufbereitungsprozesse erfordern energieeffiziente Pumpen für den Dauerbetrieb, die auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeiten.

Hochleistungspumpen erfordern leistungsstarke Antriebstechnologien.

Von gekapselten Getrieben für den Antrieb von Abwasseraufbereitungsanlagen über wasserdichte Elektromotoren für Tauchpumpen bis hin zu Frequenzumrichtern, die eine gleichmäßige, kontinuierliche und effiziente Steuerung der Pumpenmotoren gewährleisten, sowie integrierten Antriebslösungen – all unsere Produkte basieren auf umfassendem technischem Know-how, das dazu beiträgt, den Druck auf diese wichtige Branche zu verringern.

Water Pumps

Vorgestellte Wasseranwendung

Wasserpumpen

Wir haben eine Reihe spezieller Antriebstechnologien entwickelt, die speziell darauf ausgelegt sind, bei Bedarf eine konstante und energieeffiziente Pumpenleistung zu liefern. 

Waste Water Banner

Vorgestellte Wasseranwendung

Abwasser

Vom Pumpen und Sieben bis hin zum Mischen und Klären – wir bieten erstklassige Getriebe- und Antriebssteuerungstechnik für jede Phase des Abwasseraufbereitungsprozesses.

Swimming Pumps

Vorgestellte Wasseranwendung

Schwimmbadpumpen

Schwimmbadpumpen nutzen energieintensive Kolben- oder Rotationsmechanismen, um Wasser zu fördern. Unsere Elektromotoren der Super-Premium-Effizienzklasse bieten eine deutlich höhere Drehmomentdichte als andere Motoren und liefern Schwimmbadbesitzern damit leistungsstarke und energieeffiziente Antriebskraft.

Optimierung der Pumpenleistung für die Wasser- und Abwasserwirtschaft

Getriebe und Getriebemotoren für Wasser- und Abwasseranwendungen

Die proprietäre CYCLO®-Technologie, die in den Cyclo-Getrieben zum Einsatz kommt, verteilt die Last auf alle Komponenten des Untersetzungsgetriebes – wodurch diese kompakter, langlebiger und präziser sind als herkömmliche Zahnradgetriebe. Cyclo-Getriebe arbeiten eher mit Druck als mit Scherung, wodurch sie eine hohe strukturelle Belastbarkeit aufweisen. Dies ist besonders vorteilhaft bei anspruchsvollen Anwendungen im Dauerbetrieb, wie sie typischerweise in der Wasserwirtschaft vorkommen.


Elektromotoren für Wasser- und Abwasseranwendungen

Tauchpumpen erfordern leistungsstarke, robuste, energieeffiziente und wasserdichte Motoren, die eine kontinuierliche Leistung liefern. Wir bieten ein breites Sortiment an Asynchron- und Permanentmagnet-Synchronmotoren der Energieeffizienzklassen IE2, IE3 und IE4 an, die in Wasseranwendungen weit verbreitet sind.

Die Motorwelle und der Flansch können an spezifische Umgebungsanforderungen angepasst werden – unter anderem durch eine Korrosionsschutzbeschichtung und eine durchgehende Abdichtung, um jegliches Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.


Frequenzumrichter für Anwendungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft

Die Frequenzumrichter der Serie Optidrive Eco AC wurden speziell für den Einsatz in Pumpenanwendungen entwickelt und sind serienmäßig mit der innovativen Optiflow-Funktion von Invertek ausgestattet. Optiflow ermöglicht die Steuerung mehrerer Optidrive Eco-Frequenzumrichter durch einen Master-Frequenzumrichter ohne den Einsatz einer SPS – so können die erforderlichen Druck- und Durchflusswerte unabhängig von der Anzahl der in Betrieb befindlichen Pumpen aufrechterhalten werden. Bei steigendem Bedarf werden automatisch zusätzliche Pumpen zugeschaltet und wieder abgeschaltet, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft in Wasserversorgungsanwendungen, in denen der Bedarf regelmäßig schwankt.

Die Vermeidung von Pumpenstillständen ist in der Wasser- und Abwasserwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die Optidrive Eco-Funktionalität gewährleistet eine optimale Pumpenleistung.

  • Verstopfungserkennung/-beseitigung
  • Trockenlaufschutz
  • Motorvorheizfunktion
  • Pumpen-Rührzyklus

Integrierte Antriebslösungen für Wasser- und Abwasseranwendungen

Die breit gefächerten Produktkompetenzen von Sumitomo Drive Technologies lassen sich zudem kombinieren, um standardisierte und maßgeschneiderte integrierte Antriebslösungen anzubieten. Zu den in der Wasserwirtschaft eingesetzten Standardprodukten gehören der HP Combi und der HP Integral – ein PM-Motor mit kombiniertem Antrieb bzw. ein integrierter Antrieb. Beide sind nach IES2 klassifiziert und in einer speziellen „Flow“-Ausführung erhältlich, die speziell für Pumpenanwendungen entwickelt wurde und über Funktionen verfügt, die auf Energieeffizienz optimiert sind.