Les produits de Sumitomo Drive Technologies jouent un rôle essentiel dans les applications de traitement de l'eau et des eaux usées à travers le monde.
L'approvisionnement des consommateurs en eau potable, le maintien de la propreté de l'eau des piscines et le traitement des eaux usées à travers divers processus reposent tous sur des pompes à fonctionnement continu et à haut rendement énergétique, capables de fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
Des pompes hautement performantes nécessitent des technologies d’entraînement tout aussi performantes.
Qu'il s'agisse d'engrenages encapsulés conçus pour entraîner les équipements de traitement des eaux usées, de moteurs électriques étanches utilisés dans les pompes submersibles, de variateurs de fréquence assurant un contrôle fluide, continu et efficace des moteurs de pompes, ou encore de solutions d'entraînement intégrées, nos produits s'appuient tous sur une expertise technique approfondie qui contribue à alléger la pression pesant sur ce secteur crucial.
Optimisation des performances des pompes pour le secteur de l'eau et des eaux usées
Réducteurs et motoréducteurs destinés aux applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées
La technologie exclusive CYCLO® intégrée aux réducteurs Cyclo repose sur la répartition de la charge entre les différents composants du réducteur, ce qui les rend plus compacts, plus résistants et plus précis que les réducteurs à engrenages classiques. Les réducteurs Cyclo fonctionnent par compression plutôt que par cisaillement, ce qui leur confère une capacité de charge structurelle élevée. Cette caractéristique s'avère extrêmement avantageuse dans les applications exigeantes en fonctionnement continu, typiques du secteur de l'eau.
Moteurs électriques destinés aux applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées
Les pompes submersibles nécessitent des moteurs performants, robustes, économes en énergie et étanches, capables de fournir une puissance continue. Nous proposons une large gamme de moteurs asynchrones et synchrones à aimants permanents de classes IE2, IE3 et IE4, largement utilisés dans les applications hydrauliques.
L'arbre et la bride du moteur peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences environnementales spécifiques, notamment en étant peints avec une protection anticorrosion et entièrement étanchéifiés afin d'éliminer tout risque d'infiltration de liquide.
Variateurs de fréquence pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées
Les variateurs de fréquence Optidrive Eco AC sont spécialement conçus pour les applications de pompage et intègrent tous de série la fonctionnalité innovante Optiflow d’Invertek. Optiflow permet de contrôler plusieurs variateurs Optidrive Eco à partir d'un seul variateur maître, sans avoir besoin d'un automate programmable (PLC) : ainsi, les niveaux de pression et de débit requis peuvent être maintenus quel que soit le nombre de pompes en service. Lorsque la demande augmente, des pompes supplémentaires sont automatiquement mises en service pour prendre le relais, puis remises hors service dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les applications d’approvisionnement en eau, où la demande fluctue régulièrement.
Éviter les temps d'arrêt des pompes est essentiel dans le secteur de l'eau et des eaux usées. Les fonctionnalités de l'Optidrive Eco garantissent des performances optimales des pompes.
- Détection et élimination des obstructions
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Fonction de préchauffage du moteur
- Cycle de brassage de la pompe
Solutions d'entraînement intégrées pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées
La vaste gamme de spécialisations de Sumitomo Drive Technologies peut également être combinée pour fournir des solutions d'entraînement intégrées, tant standard que sur mesure. Parmi les produits standard utilisés dans le secteur de l’eau, on trouve notamment les modèles HP Combi et HP Integral : il s’agit respectivement d’un moteur à aimants permanents et d’un entraînement combiné, ou d’un entraînement intégré. Tous deux sont certifiés IES2 et sont disponibles dans une option dédiée « Flow », spécialement conçue pour les applications de pompage, avec des fonctions optimisées pour l’efficacité énergétique.