Los productos de Sumitomo Drive Technologies desempeñan un papel fundamental en aplicaciones de tratamiento de agua y aguas residuales en todo el mundo.
El suministro de agua potable a los consumidores, el mantenimiento de la limpieza del agua de las piscinas y el transporte de las aguas residuales a través de diversos procesos de tratamiento dependen de bombas de funcionamiento continuo y de bajo consumo, capaces de funcionar en las condiciones más exigentes.
Las bombas de alto rendimiento necesitan tecnologías de accionamiento de alto rendimiento.
Desde engranajes cerrados diseñados para accionar equipos de tratamiento de aguas residuales; motores eléctricos estancos utilizados en bombas sumergibles; variadores de frecuencia que proporcionan un control suave, continuo y eficiente de los motores de las bombas; hasta soluciones de accionamiento integradas: todos nuestros productos cuentan con el respaldo de una amplia experiencia técnica que ayuda a aliviar la presión sobre este sector tan crítico.
Optimización del rendimiento de las bombas para el sector del agua y las aguas residuales
Engranajes y motorreductores para aplicaciones en el sector del agua y las aguas residuales
La tecnología patentada CYCLO® incorporada en los engranajes Cyclo funciona repartiendo la carga entre los componentes del reductor, lo que los hace más compactos, duraderos y precisos que los engranajes convencionales. Los engranajes Cyclo funcionan por compresión en lugar de por cizallamiento, lo que les permite ofrecer una elevada capacidad de carga estructural. Esto resulta extremadamente beneficioso en aplicaciones exigentes de funcionamiento continuo, típicas del sector del agua.
Motores eléctricos para aplicaciones relacionadas con el agua y las aguas residuales
Las bombas sumergibles requieren motores de alto rendimiento, robustos, eficientes desde el punto de vista energético y estancos que proporcionen potencia continua. Ofrecemos una amplia gama de motores asíncronos y síncronos de imán permanente de las clases IE2, IE3 e IE4, muy utilizados en aplicaciones hidráulicas.
El eje y la brida del motor pueden personalizarse para cumplir requisitos ambientales específicos, lo que incluye pintarlos con protección anticorrosión y sellarlos por completo para eliminar cualquier posibilidad de entrada de líquido.
Variadores de frecuencia para aplicaciones en el sector del agua y de las aguas residuales
Los variadores de frecuencia de CA Optidrive Eco están diseñados específicamente para su uso en aplicaciones de bombeo y todos incorporan de serie la innovadora función Optiflow de Invertek. Optiflow permite que varios variadores Optidrive Eco sean controlados por un variador maestro sin necesidad de un PLC, lo que significa que se pueden mantener los niveles de presión y caudal requeridos independientemente del número de bombas que estén en funcionamiento. Cuando la demanda aumenta, se ponen en marcha automáticamente bombas adicionales para dar apoyo y se apagan de nuevo cuando ya no son necesarias. Esta característica resulta muy beneficiosa en aplicaciones de suministro de agua que experimentan fluctuaciones regulares en la demanda.
Evitar el tiempo de inactividad de las bombas es fundamental en el sector del agua y de las aguas residuales. La funcionalidad de Optidrive Eco garantiza un rendimiento óptimo de las bombas.
- Detección y eliminación de obstrucciones
- Protección contra el funcionamiento en seco
- Función de precalentamiento del motor
- Ciclo de agitación de la bomba
Soluciones de accionamiento integradas para aplicaciones de agua y aguas residuales
La amplia gama de especialidades de productos de Sumitomo Drive Technologies también puede combinarse para ofrecer soluciones de accionamiento integradas, tanto estándar como personalizadas. Entre los productos estándar utilizados en el sector del agua se encuentran el HP Combi y el HP Integral: un motor de magneto-polvo y un accionamiento combinado, o un accionamiento integrado, respectivamente. Ambos cuentan con la clasificación IES2 y están disponibles en una opción específica denominada «Flow», diseñada especialmente para aplicaciones de bombeo, con funciones optimizadas para la eficiencia energética.