Wind Turbine

Produzione di energia

Azionare le applicazioni per la produzione di energia.

Uscita costante e controllata
Progettato per le condizioni più difficili
Supporta la longevità meccanica

Le applicazioni per la produzione di energia richiedono un funzionamento fluido, in grado di aumentare e ridurre la potenza per soddisfare una domanda variabile giorno dopo giorno. È qui che interveniamo. I nostri riduttori, motori e azionamenti offrono un controllo preciso ed efficiente dal punto di vista energetico per una vasta gamma di processi meccanici.

La crescente domanda globale di elettricità, in parte alimentata dal forte aumento dell’uso dei veicoli elettrici, mette sotto pressione i fornitori di energia affinché garantiscano una fornitura costante 24/7/365.

Dai treni di azionamento durevoli ed efficienti che alimentano ventilatori per garantire un efficace scambio termico nelle torri di raffreddamento, ai motori AC e PM ad alta efficienza utilizzati nei Pitch Drive e Yaw Drive delle turbine eoliche, i nostri prodotti azionano applicazioni per la produzione di energia contribuendo a garantire una fornitura continua ai consumatori in tutta la regione EMEIA.

Large fan drives

Applicazioni in evidenza per la produzione di energia

Torri di raffreddamento

Progettati per gli ambienti industriali più difficili, i nostri treni di azionamento offrono prestazioni affidabili anche nelle atmosfere corrosive e cariche di umidità delle torri di raffreddamento a umido.

Wind Turbine

Applicazioni in evidenza per la produzione di energia

Turbine eoliche

Dal controllo del passo al posizionamento di imbardata, i nostri motori elettrici AC e PM sono progettati per funzionare in modo fluido ed efficiente negli ambienti impegnativi dell’esercizio delle turbine eoliche, con personalizzazione flessibile per adattarsi a ogni applicazione.

Water Turbines

Applicazioni in evidenza per la produzione di energia

Turbine idrauliche

Le turbine idrauliche operano sotto enormi forze meccaniche e cicli di lavoro incessanti. I nostri riduttori, motori ad alta efficienza e inverter a frequenza variabile affrontano questa sfida, fornendo un controllo preciso della portata e della velocità della turbina.

Ingranaggi e riduttori per applicazioni di produzione di energia

Progettati specificamente per torri di raffreddamento a umido, Hansen P4 e Hansen M5CT fanno parte di un portafoglio completo di riduttori industriali progettato per supportare un’ampia gamma di applicazioni per la produzione di energia. Con oltre 20.000 installazioni di torri di raffreddamento completate dalle aziende Sumitomo Drive Technologies in tutto il mondo, e grandi riduttori industriali impiegati nella generazione eolica, idroelettrica e termica, le nostre soluzioni a ingranaggi sono progettate per offrire prestazioni costanti e affidabili negli ambienti più esigenti.


Motori elettrici per applicazioni di produzione di energia

Le turbine eoliche utilizzano diversi meccanismi motorizzati per trasformare l’energia cinetica del vento in energia elettrica. Questi includono sistemi per il posizionamento preciso delle pale e per le complesse esigenze della navicella, il “cervello” della turbina eolica, che utilizza il controllo di imbardata e di passo per estrarre la massima energia a diverse velocità del vento, proteggendo al contempo la turbina dalla sovravelocità in condizioni di tempesta. I nostri motori sono in grado di muovere pale fino a sette metri di diametro in modo controllato e silenzioso. Sono dotati di azionamento integrato e controllo elettronico di velocità e posizione per garantire accelerazioni e frenate fluide.

Lo Yaw Drive è il sistema motorizzato che consente di posizionare correttamente la navicella di una turbina eolica, ottimizzando la quantità di energia ottenibile. I motori che azionano la ruota dentata che muove la navicella rispetto alla base su cui è montata devono garantire movimento preciso e stabilità di posizione.

I nostri motori a magneti permanenti con efficienze IE4-IE5 combinano il perfetto equilibrio tra efficienza e riduzione del peso richiesto nelle applicazioni offshore. Il controllo del motore con un inverter a frequenza variabile consente accelerazione e frenata accompagnate e riduce l’usura del motore. Offriamo inoltre motori autofrenanti che arrestano il movimento della ruota nella posizione definita senza essere mossi dal vento.

Il Pitch Drive consente l’inclinazione delle pale della turbina eolica e ottimizza la quantità di energia generata dal vento. I motori che azionano le ruote dentate alla base del movimento di ciascuna pala devono garantire la massima precisione e il bloccaggio della posizione richiesta resistendo al vento.

La nostra soluzione HPS, un motore a magneti permanenti combinato con encoder o resolver per il posizionamento preciso del motore, è compatta e leggera, garantendo precisione di frenata e accelerazione accompagnata.


Inverter a frequenza variabile per applicazioni di produzione di energia

Il controllo della velocità dei motori elettrici utilizzati in una gamma di applicazioni per la produzione di energia svolge un ruolo fondamentale nel raggiungere la longevità operativa e i ridotti requisiti di manutenzione richiesti da questo settore impegnativo.

Garantire avviamenti e arresti fluidi aiuta a ridurre al minimo l’usura dei motori, la regolazione del flusso d’acqua evita l’accumulo di pressione eccessiva e l’ottimizzazione del consumo energetico porta benefici sia economici sia ambientali.

I nostri inverter a frequenza variabile (VFD) sono ampiamente utilizzati per regolare la velocità di ventilatori e pompe nelle applicazioni di produzione di energia, tra cui:

Ventilatori per torri di raffreddamento e pompe di circolazione
I VFD regolano la velocità di ventilatori e pompe in base alla temperatura ambiente e al carico termico dell’impianto, garantendo un raffreddamento ottimale e riducendo al minimo l’uso di energia ausiliaria.

Pompe di alimentazione caldaia
I VFD vengono utilizzati per regolare il flusso d’acqua nella caldaia in base alla domanda di vapore. La regolazione della velocità della pompa evita pressioni eccessive e consente notevoli risparmi di elettricità.

Ventilatori di tiraggio
I ventilatori a tiraggio forzato (FD) e a tiraggio indotto (ID) immettono aria di combustione nella caldaia ed estraggono i fumi. I VFD sostituiscono le serrande meccaniche restrittive, riducendo drasticamente il consumo energetico e l’usura causata da gas aggressivi.

Avviatori per turbine a gas
I VFD vengono utilizzati per portare gradualmente le turbine a gas alla velocità di accensione prima dell’avvio, proteggendo le apparecchiature da elevate correnti di spunto.


Soluzioni di azionamento integrate per applicazioni di produzione di energia

La nostra competenza specialistica ci consente di combinare ingranaggi di precisione, motori e azionamenti in soluzioni di controllo del movimento su misura, progettate per soddisfare le rigorose esigenze delle applicazioni di produzione di energia più impegnative.

Le altezze elevate delle turbine eoliche, le condizioni cariche di umidità delle torri di raffreddamento a umido e la presenza di gas e fumi corrosivi implicano che i prodotti per il controllo del movimento debbano resistere alle condizioni ambientali più dure e offrire prestazioni continue giorno dopo giorno.

I nostri prodotti fanno proprio questo. Dalle torri di raffreddamento alle turbine idrauliche ed eoliche, le nostre soluzioni di azionamento integrate sono utilizzate in migliaia di impianti di produzione di energia in tutto il mondo.

Mettete la nostra esperienza nella produzione di energia al vostro servizio.


Competenza applicativa nella produzione di energia

I nostri specialisti nelle applicazioni per la produzione di energia sono pronti a fornire la soluzione ottimale.

  • Cooling Towers
    Torri di raffreddamento