Anwendungen zur Energieerzeugung erfordern einen ruhigen Betrieb, der Tag für Tag hoch- und heruntergefahren werden kann, um schwankende Nachfrage zu erfüllen. Genau hier kommen wir ins Spiel. Unsere Getriebe, Motoren und Antriebe bieten präzise, energieeffiziente Regelung für eine Reihe mechanischer Prozesse.
Die weltweit steigende Stromnachfrage, teilweise angetrieben durch den starken Anstieg der Nutzung von Elektrofahrzeugen, setzt Energieversorger unter Druck, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr eine konstante Versorgung sicherzustellen.
Von langlebigen und effizienten Antriebssträngen für Ventilatoren, die einen effektiven Wärmeaustausch in Kühltürmen sicherstellen, bis hin zu hocheffizienten AC- und PM-Motoren für Pitch- und Yaw-Antriebe in Windturbinen: Unsere Produkte treiben Stromerzeugungsanwendungen an und tragen dazu bei, eine kontinuierliche Versorgung der Verbraucher in der gesamten EMEIA-Region sicherzustellen.
Getriebe und Industriegetriebe für Anwendungen in der Stromerzeugung
Die speziell für Nasskühltürme entwickelten Hansen P4 und Hansen M5CT sind Teil eines umfassenden Portfolios industrieller Getriebe, das eine breite Palette von Anwendungen in der Stromerzeugung unterstützt. Mit über 20.000 weltweit von Unternehmen der Sumitomo Drive Technologies realisierten Kühlturminstallationen und großen Industriegetrieben für Wind-, Wasser- und Wärmekraftwerke sind unsere Getriebelösungen darauf ausgelegt, in anspruchsvollsten Umgebungen konstante, zuverlässige Leistung zu liefern.
Elektromotoren für Anwendungen in der Stromerzeugung
Windturbinen nutzen verschiedene motorisierte Mechanismen, um die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umzuwandeln. Dazu gehören Systeme zur präzisen Positionierung der Rotorblätter und für die komplexen Anforderungen der Gondel, dem „Gehirn“ der Windturbine, das über Yaw- und Pitch-Regelung bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten maximale Energie gewinnt und die Turbine bei stürmischem Wetter vor Überdrehzahl schützt. Unsere Motoren können Rotorblätter mit einem Durchmesser von bis zu sieben Metern kontrolliert und leise bewegen. Sie sind mit einem integrierten Antrieb sowie elektronischer Drehzahl- und Positionsregelung ausgestattet, um sanftes Beschleunigen und Bremsen sicherzustellen.
Der Yaw Drive ist das motorisierte System, mit dem die Gondel einer Windturbine korrekt ausgerichtet wird, um die gewinnbare Energiemenge zu optimieren. Die Motoren, die das Zahnrad antreiben, das die Gondel relativ zur Basis bewegt, auf der sie montiert ist, müssen präzise Bewegung und Positionsstabilität gewährleisten.
Unsere Permanentmagnetmotoren mit IE4-IE5-Effizienz kombinieren die in Offshore-Anwendungen erforderliche ideale Balance aus Effizienz und Gewichtsreduzierung. Die Steuerung des Motors mit einem Frequenzumrichter ermöglicht geführtes Beschleunigen und Bremsen und reduziert den Verschleiß am Motor. Außerdem bieten wir Bremsmotoren an, die die Bewegung des Rads in der definierten Position stoppen, ohne vom Wind bewegt zu werden.
Der Pitch Drive ermöglicht das Verstellen der Windturbinenblätter und optimiert die aus dem Wind erzeugte Energiemenge. Die Motoren, die die Zahnräder an der Basis der Bewegung jedes Blatts antreiben, müssen höchste Präzision und das Halten der erforderlichen Position gegen den Wind sicherstellen.
Unsere HPS-Lösung, ein Permanentmagnetmotor in Kombination mit einem Encoder oder Resolver zur präzisen Positionierung des Motors, ist kompakt und leicht - und gewährleistet präzises Bremsen sowie geführtes Beschleunigen.
Frequenzumrichter für Anwendungen in der Stromerzeugung
Die Drehzahlregelung von Elektromotoren in verschiedenen Anwendungen der Stromerzeugung spielt eine entscheidende Rolle, um die von dieser anspruchsvollen Branche geforderte lange Betriebslebensdauer und den geringen Wartungsbedarf zu erreichen.
Sanfte Starts und Stopps minimieren den Verschleiß von Motoren, die Regelung des Wasserflusses verhindert übermäßigen Druckaufbau, und die Optimierung des Energieverbrauchs bringt sowohl finanzielle als auch ökologische Vorteile.
Unsere Frequenzumrichter (VFDs) werden häufig zur Anpassung von Ventilator- und Pumpendrehzahlen in Anwendungen der Stromerzeugung eingesetzt, darunter:
Kühlturmventilatoren und Umwälzpumpen
VFDs passen die Drehzahlen von Ventilatoren und Pumpen an Umgebungstemperatur und Wärmelast der Anlage an - für optimale Kühlung bei minimiertem Hilfsenergieverbrauch.
Kesselspeisewasserpumpen
VFDs werden eingesetzt, um den Wasserfluss in den Kessel an den Dampfbedarf anzupassen. Die Anpassung der Pumpendrehzahl verhindert Überdruck und spart erhebliche Mengen an Strom.
Zugventilatoren
Forced-Draft- (FD) und Induced-Draft- (ID) Ventilatoren führen Verbrennungsluft in den Kessel und ziehen Rauchgase ab. VFDs ersetzen einschränkende mechanische Klappen - und reduzieren so den Stromverbrauch und den Verschleiß durch aggressive Gase drastisch.
Gasturbinenstarter
VFDs werden eingesetzt, um Gasturbinen vor der Zündung sanft auf Zünddrehzahl zu bringen - und schützen die Ausrüstung vor hohen Einschaltströmen.
Integrierte Antriebslösungen für Anwendungen in der Stromerzeugung
Unsere Fachkompetenz ermöglicht es uns, Präzisionsgetriebe, Motoren und Antriebe zu maßgeschneiderten Bewegungssteuerungslösungen zu kombinieren, die für die strengen Anforderungen der anspruchsvollsten Stromerzeugungsanwendungen entwickelt wurden.
Die enormen Höhen von Windturbinen, die feuchtigkeitsbeladenen Bedingungen in Nasskühltürmen und das Auftreten korrosiver Gase und Dämpfe bedeuten, dass Bewegungssteuerungsprodukte härtesten Umweltbedingungen standhalten und Tag für Tag kontinuierliche Leistung liefern müssen.
Genau das leisten unsere Produkte. Von Kühltürmen bis zu Wasser- und Windturbinen werden unsere integrierten Antriebslösungen in Tausenden von Stromerzeugungsanlagen weltweit eingesetzt.
Nutzen Sie unsere Expertise in der Stromerzeugung für Ihr Projekt.
Anwendungskompetenz in der Stromerzeugung
Unsere Anwendungsspezialisten für Stromerzeugung sind bereit, die optimale Lösung zu liefern.