Wind Turbine

Generación de energía

Impulsando aplicaciones de generación de energía.

Salida constante y controlada
Diseñado para las condiciones más duras
Favorece la longevidad mecánica

Las aplicaciones de generación de energía requieren un funcionamiento suave, capaz de aumentar y reducir su ritmo para responder a una demanda fluctuante día tras día. Ahí es donde entramos nosotros. Nuestros reductores, motores y accionamientos proporcionan un control preciso y energéticamente eficiente para una amplia gama de procesos mecánicos.

La creciente demanda mundial de electricidad, impulsada en parte por el fuerte aumento del uso de vehículos eléctricos, significa que los proveedores de energía están bajo presión para ofrecer un suministro constante 24/7/365.

Desde trenes de accionamiento duraderos y eficientes que impulsan ventiladores para garantizar un intercambio térmico eficaz en torres de refrigeración, hasta motores AC y PM de alta eficiencia utilizados en accionamientos de pitch y yaw en aerogeneradores, nuestros productos impulsan aplicaciones de generación de energía para ayudar a garantizar un suministro continuo a los consumidores en toda la región EMEIA.

Large fan drives

Aplicaciones destacadas de generación de energía

Torres de refrigeración

Diseñados para los entornos industriales más duros, nuestros trenes de accionamiento ofrecen un rendimiento fiable incluso en las atmósferas corrosivas y cargadas de humedad de las torres de refrigeración húmedas.

Wind Turbine

Aplicaciones destacadas de generación de energía

Aerogeneradores

Desde el control de pitch hasta el posicionamiento yaw, nuestros motores eléctricos AC y PM están diseñados para funcionar de forma suave y eficiente en los entornos exigentes de operación de aerogeneradores, con personalización flexible para adaptarse a cada aplicación.

Water Turbines

Aplicaciones destacadas de generación de energía

Turbinas hidráulicas

Las turbinas hidráulicas funcionan bajo enormes fuerzas mecánicas y ciclos de trabajo continuos. Nuestros reductores, motores de alta eficiencia y variadores de frecuencia están a la altura de este reto, proporcionando un control preciso del caudal y la velocidad de la turbina.

Engranajes y reductores para aplicaciones de generación de energía

Diseñados específicamente para torres de refrigeración húmedas, Hansen P4 y Hansen M5CT forman parte de una completa cartera de reductores industriales creada para apoyar una amplia gama de aplicaciones de generación de energía. Con más de 20.000 instalaciones de torres de refrigeración completadas por empresas de Sumitomo Drive Technologies en todo el mundo, y grandes reductores industriales en aplicaciones eólicas, hidráulicas y térmicas, nuestras soluciones de engranajes están diseñadas para ofrecer un rendimiento constante y fiable en los entornos más exigentes.


Motores eléctricos para aplicaciones de generación de energía

Los aerogeneradores utilizan diversos mecanismos motorizados para transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica. Entre ellos se incluyen sistemas para el posicionamiento preciso de las palas y los complejos requisitos de la góndola, el «cerebro» del aerogenerador, que utiliza el control de yaw y pitch para extraer la máxima energía con velocidades de viento variables, protegiendo al mismo tiempo la turbina contra la sobrevelocidad en condiciones de temporal. Nuestros motores pueden mover palas de hasta siete metros de diámetro de forma controlada y silenciosa. Están equipados con accionamiento integrado y control electrónico de velocidad y posición para garantizar una aceleración y frenado suaves.

El Yaw Drive es el sistema motorizado que permite posicionar correctamente la góndola de un aerogenerador, optimizando la cantidad de energía que puede obtenerse. Los motores que accionan la rueda dentada que mueve la góndola en relación con la base sobre la que está montada deben garantizar un movimiento preciso y estabilidad de posición.

Nuestros motores de imanes permanentes con eficiencias IE4-IE5 combinan el equilibrio perfecto entre eficiencia y reducción de peso requerido en aplicaciones offshore. Controlar el motor con un variador de frecuencia permite una aceleración y frenado acompañados, y reduce el desgaste del motor. También ofrecemos motores freno que detienen el movimiento de la rueda en la posición definida sin que sea desplazada por el viento.

El Pitch Drive permite la inclinación de las palas del aerogenerador y optimiza la cantidad de energía generada a partir del viento. Los motores que accionan las ruedas dentadas en la base del movimiento de cada pala deben garantizar la máxima precisión y el bloqueo de la posición requerida resistiendo al viento.

Nuestra solución HPS, un motor de imanes permanentes combinado con un encoder o resolver para el posicionamiento preciso del motor, es compacta y ligera, y garantiza precisión de frenado y aceleración acompañada.


Variadores de frecuencia para aplicaciones de generación de energía

El control de la velocidad de los motores eléctricos utilizados en una amplia gama de aplicaciones de generación de energía desempeña un papel vital para lograr la longevidad operativa y los bajos requisitos de mantenimiento que exige esta industria desafiante.

Garantizar arranques y paradas suaves ayuda a minimizar el desgaste de los motores, regular el caudal de agua evita la acumulación de presión excesiva, y optimizar el consumo energético aporta beneficios tanto financieros como medioambientales.

Nuestros variadores de frecuencia (VFD) se utilizan ampliamente para ajustar las velocidades de ventiladores y bombas en aplicaciones de generación de energía, incluyendo:

Ventiladores de torres de refrigeración y bombas de circulación
Los VFD ajustan las velocidades de ventiladores y bombas según la temperatura ambiente y la carga térmica de la planta, garantizando una refrigeración óptima y minimizando el consumo de energía auxiliar.

Bombas de agua de alimentación de caldera
Los VFD se utilizan para regular el caudal de agua hacia la caldera y adaptarlo a la demanda de vapor. Ajustar la velocidad de la bomba evita el exceso de presión y ahorra cantidades significativas de electricidad.

Ventiladores de tiro
Los ventiladores de tiro forzado (FD) y tiro inducido (ID) introducen aire de combustión en la caldera y extraen los gases de combustión. Los VFD sustituyen las compuertas mecánicas restrictivas, reduciendo drásticamente el consumo de energía y el desgaste causado por gases agresivos.

Arrancadores de turbinas de gas
Los VFD se utilizan para acelerar suavemente las turbinas de gas hasta la velocidad de ignición antes del encendido, protegiendo el equipo frente a altas corrientes de arranque.


Soluciones de accionamiento integradas para aplicaciones de generación de energía

Nuestra experiencia especializada nos permite combinar engranajes de precisión, motores y accionamientos en soluciones de control de movimiento a medida, diseñadas para cumplir las rigurosas exigencias de las aplicaciones de generación de energía más desafiantes.

Las enormes alturas de los aerogeneradores, las condiciones cargadas de humedad de las torres de refrigeración húmedas y la proliferación de gases y humos corrosivos hacen que los productos de control de movimiento deban resistir las condiciones ambientales más duras y ofrecer un rendimiento continuo día tras día.

Nuestros productos hacen exactamente eso. Desde torres de refrigeración hasta turbinas hidráulicas y eólicas, nuestras soluciones de accionamiento integradas se utilizan en miles de instalaciones de generación de energía en todo el mundo.

Ponga nuestra experiencia en generación de energía a trabajar para usted.


Experiencia en aplicaciones de generación de energía

Nuestros especialistas en aplicaciones de generación de energía están preparados para ofrecer la solución óptima.

  • Cooling Towers
    Torres de refrigeración