Wind Turbine

Production d’énergie

Entraîner les applications de production d’énergie.

Sortie constante et contrôlée
Conçu pour les conditions les plus difficiles
Favorise la longévité mécanique

Les applications de production d’énergie exigent un fonctionnement fluide, capable d’accélérer et de ralentir pour répondre aux fluctuations de la demande, jour après jour. C’est là que nous intervenons. Nos réducteurs, moteurs et variateurs assurent un contrôle précis et économe en énergie pour toute une gamme de procédés mécaniques.

La demande mondiale croissante en électricité, en partie alimentée par la forte progression de l’utilisation des véhicules électriques, exerce une pression sur les fournisseurs d’énergie pour assurer un approvisionnement constant 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an.

Des chaînes cinématiques durables et efficaces qui entraînent les ventilateurs assurant un échange thermique efficace dans les tours de refroidissement, aux moteurs AC et PM à haut rendement utilisés dans les entraînements de pas et d’orientation des éoliennes, nos produits entraînent les applications de production d’énergie afin de contribuer à un approvisionnement continu des consommateurs dans toute la région EMEIA.

Large fan drives

Applications de production d’énergie à la une

Tours de refroidissement

Conçues pour les environnements industriels les plus sévères, nos chaînes cinématiques offrent des performances fiables, même dans les atmosphères corrosives et chargées d’humidité des tours de refroidissement humides.

Wind Turbine

Applications de production d’énergie à la une

Éoliennes

Les turbines hydrauliques fonctionnent sous d’énormes forces mécaniques et des cycles de service incessants. Nos réducteurs, moteurs à haut rendement et variateurs de fréquence relèvent ce défi en assurant un contrôle précis du débit et de la vitesse de turbine.

Water Turbines

Applications de production d’énergie à la une

Turbines hydrauliques

Les turbines hydrauliques fonctionnent sous d’énormes forces mécaniques et des cycles de service incessants. Nos réducteurs, moteurs à haut rendement et variateurs de fréquence relèvent ce défi en assurant un contrôle précis du débit et de la vitesse de turbine.

Engrenages et réducteurs pour les applications de production d’énergie

Conçus spécifiquement pour les tours de refroidissement humides, les Hansen P4 et Hansen M5CT font partie d’un portefeuille complet de réducteurs industriels destiné à accompagner un large éventail d’applications de production d’énergie. Avec plus de 20 000 installations de tours de refroidissement réalisées par les sociétés Sumitomo Drive Technologies dans le monde, et de grands réducteurs industriels au service de la production éolienne, hydraulique et thermique, nos solutions d’engrenages sont conçues pour offrir des performances constantes et fiables dans les environnements les plus exigeants.


Moteurs électriques pour les applications de production d’énergie

Les éoliennes utilisent divers mécanismes motorisés pour transformer l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Il s’agit notamment de systèmes de positionnement précis des pales et de dispositifs répondant aux exigences complexes de la nacelle, le « cerveau » de l’éolienne, qui utilise le contrôle d’orientation et de pas pour extraire un maximum d’énergie à différentes vitesses de vent tout en protégeant la turbine contre la survitesse par temps de tempête. Nos moteurs sont capables de déplacer des pales jusqu’à sept mètres de diamètre de manière contrôlée et silencieuse. Ils sont équipés d’un variateur embarqué et d’un contrôle électronique de vitesse et de position afin d’assurer une accélération et un freinage en douceur.

Le Yaw Drive est le système motorisé qui permet de positionner correctement la nacelle d’une éolienne afin d’optimiser la quantité d’énergie produite. Les moteurs qui entraînent la roue dentée déplaçant la nacelle par rapport à la base sur laquelle elle est montée doivent garantir un mouvement précis et une stabilité de position.

Nos moteurs à aimants permanents aux rendements IE4-IE5 combinent l’équilibre idéal entre efficacité et réduction du poids requis dans les applications offshore. Le contrôle du moteur par variateur de fréquence permet une accélération et un freinage accompagnés, tout en réduisant l’usure du moteur. Nous proposons également des moteurs-freins qui arrêtent le mouvement de la roue dans la position définie sans qu’elle soit déplacée par le vent.

Le Pitch Drive permet l’inclinaison des pales d’éolienne et optimise la quantité d’énergie produite par le vent. Les moteurs qui entraînent les roues dentées à la base du mouvement de chaque pale doivent garantir une précision maximale et le verrouillage de la position requise en résistant au vent.

Notre solution HPS, un moteur à aimants permanents associé à un codeur ou un résolveur pour le positionnement précis du moteur, est compacte et légère, garantissant une précision de freinage et une accélération accompagnée.


Variateurs de fréquence pour les applications de production d’énergie

Le contrôle de la vitesse des moteurs électriques utilisés dans diverses applications de production d’énergie joue un rôle essentiel pour atteindre la longévité opérationnelle et les faibles besoins de maintenance exigés par cette industrie exigeante.

Garantir des démarrages et arrêts en douceur permet de minimiser l’usure des moteurs, la régulation du débit d’eau évite l’accumulation d’une pression excessive, et l’optimisation de la consommation d’énergie apporte des avantages financiers et environnementaux.

Nos variateurs de fréquence (VFD) sont largement utilisés pour ajuster la vitesse des ventilateurs et des pompes dans les applications de production d’énergie, notamment :

Ventilateurs de tours de refroidissement et pompes de circulation
Les VFD ajustent la vitesse des ventilateurs et des pompes en fonction de la température ambiante et de la charge thermique de l’installation, assurant un refroidissement optimal tout en minimisant la consommation d’énergie auxiliaire.

Pompes d’alimentation de chaudière
Les VFD sont utilisés pour réguler le débit d’eau dans la chaudière afin de l’adapter à la demande de vapeur. L’ajustement de la vitesse de la pompe évite les surpressions et permet d’importantes économies d’électricité.

Ventilateurs de tirage
Les ventilateurs de tirage forcé (FD) et de tirage induit (ID) injectent l’air de combustion dans la chaudière et extraient les gaz de combustion. Les VFD remplacent les registres mécaniques restrictifs, réduisant fortement la consommation d’énergie et l’usure due aux gaz agressifs.

Démarreurs de turbines à gaz
Les VFD sont utilisés pour amener progressivement les turbines à gaz à leur vitesse d’allumage avant la mise à feu, protégeant ainsi l’équipement des forts courants d’appel.


Solutions d’entraînement intégrées pour les applications de production d’énergie

Notre expertise spécialisée nous permet d’associer engrenages de précision, moteurs et variateurs dans des solutions de contrôle du mouvement sur mesure, conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de production d’énergie les plus difficiles.

Les grandes hauteurs des éoliennes, les conditions chargées d’humidité des tours de refroidissement humides et la présence de gaz et fumées corrosifs signifient que les produits de contrôle du mouvement doivent résister aux conditions environnementales les plus sévères et fournir des performances continues jour après jour.

C’est exactement ce que font nos produits. Des tours de refroidissement aux turbines hydrauliques et éoliennes, nos solutions d’entraînement intégrées sont utilisées dans des milliers d’installations de production d’énergie à travers le monde.

Mettez notre expertise en production d’énergie à votre service.


Expertise applicative en production d’énergie

Nos spécialistes des applications de production d’énergie sont prêts à fournir la solution optimale.

  • Cooling Towers
    Tours de refroidissement