Von Getrieben, Motoren und Frequenzumrichtern bis hin zu integrierten Antriebslösungen deckt unsere technische Fachkompetenz die gesamte Bandbreite von HVAC-R-Antriebssystemen ab. Unser spezialisiertes Produktportfolio führender Marken ermöglicht es uns, die passende Ausrüstung für Ihre spezifischen Anwendungen auszuwählen. Und da unsere Expertise jeden Aspekt der Antriebstechnologie umfasst, können wir Produkte kombinieren, um die bestmögliche Lösung zu liefern.
HVAC-R-Systeme gehören zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Bewegungssteuerung in der Industrie. Angesichts höherer Energiekosten und Effizienzstandards denn je war die Wahl der richtigen Antriebstechnologie noch nie so entscheidend.
Das bedeutet, dass unsere Kunden von robusten, zweckgerechten Antriebssystemen profitieren, die unter realen Bedingungen zuverlässig arbeiten und messbare Vorteile bieten, darunter präzise Bewegungssteuerung, geringerer Energieverbrauch und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
HVAC-R-Getriebe und Getriebekomponenten
Wir bieten Antriebslösungen für große Industrieventilatoren, die auf eine Vielzahl von HVAC-R-Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Systeme sind für unterschiedliche betriebliche Anforderungen ausgelegt, einschließlich der Kühlung von Dampf, Wasser oder anderen Flüssigkeiten zur Wiederverwendung. Sie unterstützen außerdem die Einhaltung von Umweltvorschriften und können eine wirksame Luft- und Kohlenstoffabscheidung ermöglichen.
Zu den Produkten gehören Industriegetriebe mit Kegel- und Stirnradverzahnung, vertikale und horizontale Ausführungen sowie Winkel- und Parallelwellengetriebe.
Diese Antriebssysteme sind gemäß den Standards des Cooling Technology Institute (CTI) ausgelegt und bieten eine hohe Beständigkeit in korrosiven Umgebungen und bei extremer Luftfeuchtigkeit. Für Anwendungen in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen sind außerdem ATEX-Optionen verfügbar.
HVAC-R-Elektromotoren
Der Dauerbetrieb vieler Anwendungen in der HVAC-R-Branche macht Energieeffizienz unverzichtbar. Unsere Baureihe von Elektromotoren mit hoher und variabler Drehzahl sowie konstantem Drehmoment ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Unser Produktportfolio umfasst hocheffiziente Permanentmagnetmotoren oder -pakete sowie integrierte Lösungen, die einen Motor mit einem speziellen Antrieb kombinieren, um hohe Effizienz und Energieeinsparungen sicherzustellen.
Wir bieten außerdem eine Reihe integrierter Ventilatormotoren an – bürstenlose Motoren, die dafür ausgelegt sind, die großen Flügel zu bewegen, die den Luftstrom in Lüftungs- und Luftaufbereitungssystemen erzeugen.
Kälteanlagen müssen eine durchgehend konstante Temperatur in der Umgebung gewährleisten, in der sie installiert sind. Wir liefern Elektromotoren, die speziell für Kälteanwendungen entwickelt wurden und für Anwendungen mit Sonderausführungen und energiesparenden Installationen angepasst werden können.
HVAC-R-Antriebe
Die Reduzierung des Volumenstroms in rotierenden Anlagen wie Ventilatoren und Pumpen ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Bei Ventilatoren besagt die mathematische Theorie der Ventilatorgesetze, dass eine Halbierung des Luftstroms dazu führen kann, dass die vom Ventilator aufgenommene Leistung um über 80 % sinkt.
Der Einsatz eines geeigneten Frequenzumrichters (VFD) ist der effektivste Weg, um eine Leistung zu erreichen, die nahe an den theoretischen Grenzen der Ventilator- und Pumpengesetze liegt.
Wir bieten eine Reihe branchenführender Frequenzumrichter an, die speziell für HVAC-R-Anwendungen entwickelt wurden, einschließlich der präzisen Regelung von Ventilatoren und Pumpen, BLDC-Kompressoren (bürstenlose Gleichstromkompressoren), Wärmepumpen und Verflüssigungseinheiten.
Integrierte HVAC-R-Antriebslösungen
Neben eigenständigen Produkten bieten wir auch komplette Antriebspakete an, die exakt auf Kundenanforderungen zugeschnitten werden können. Komponenten wie Eingangswelle, Getriebe, Motoradapter, Tragstruktur, Motor, Frequenzumrichter, Hilfsantrieb und Ausgangswelle können jeweils so ausgewählt werden, dass sie die Anforderungen der spezifischen Anwendung optimal erfüllen.
HVAC-R-Anwendungskompetenz
Unsere HVAC-R-Anwendungsspezialisten stehen bereit, um die optimale Lösung zu liefern.