Desde engranajes, motores y variadores de frecuencia hasta soluciones de accionamiento integradas, nuestra experiencia técnica especializada cubre toda la gama de sistemas de accionamiento HVAC-R. Nuestra cartera de productos específica de marcas líderes del sector nos permite seleccionar el equipo adecuado para sus aplicaciones concretas. Y, como nuestra experiencia abarca todos los aspectos de las tecnologías de accionamiento, podemos combinar productos para ofrecer la mejor solución disponible.
Los sistemas HVAC-R plantean algunos de los retos de control de movimiento más exigentes de la industria; con unos costes energéticos y unos estándares de eficiencia más altos que nunca, garantizar la tecnología de accionamiento adecuada nunca ha sido tan importante.
Esto significa que nuestros clientes se benefician de sistemas de accionamiento robustos y adecuados para su finalidad, que funcionan de forma fiable en condiciones reales y ofrecen ventajas tangibles, como control preciso del movimiento, reducción del consumo energético y cumplimiento normativo.
Engranajes y reductores HVAC-R
Ofrecemos soluciones de accionamiento para grandes ventiladores industriales adaptadas a una amplia variedad de requisitos HVAC-R. Estos sistemas están diseñados para satisfacer diversas necesidades operativas, incluida la refrigeración de vapor, agua u otros fluidos para su reutilización. También garantizan el cumplimiento de la normativa medioambiental y pueden facilitar una captura eficaz de aire y carbono.
Los productos incluyen reductores industriales de engranajes cónicos y cilíndricos, configuraciones verticales y horizontales, y reductores de ejes en ángulo recto y ejes paralelos.
Estos sistemas de accionamiento están diseñados conforme a las normas del Cooling Technology Institute (CTI) y ofrecen una alta resistencia en entornos corrosivos y de humedad extrema. También hay opciones ATEX disponibles para aplicaciones situadas en atmósferas potencialmente explosivas.
Motores eléctricos HVAC-R
La naturaleza de servicio continuo de las aplicaciones en el sector HVAC-R hace que la eficiencia energética sea vital; nuestra gama de motores eléctricos de alta velocidad y velocidad variable con par constante está diseñada para funcionamiento continuo. Nuestra cartera de productos incluye motores o paquetes de imanes permanentes de alta eficiencia, así como soluciones integradas que combinan un motor con un accionamiento dedicado para garantizar una alta eficiencia y ahorro energético.
También ofrecemos una gama de motores de ventilador integrados: motores sin escobillas diseñados para mover las grandes aspas responsables del movimiento del aire en sistemas de ventilación y tratamiento de aire.
Los sistemas de refrigeración deben garantizar una temperatura continua y constante en el entorno en el que están instalados. Proporcionamos motores eléctricos diseñados específicamente para refrigeración, que pueden personalizarse para aplicaciones que requieren ejecuciones especiales e instalaciones de ahorro energético.
Variadores HVAC-R
Reducir el caudal en equipos rotativos como ventiladores y bombas proporciona enormes ahorros de energía. En el caso de los ventiladores, la teoría matemática de las leyes de los ventiladores establece que reducir el caudal de aire a la mitad puede hacer que la potencia utilizada por el ventilador se reduzca en más de un 80%.
El uso de un variador de frecuencia (VFD) adecuado es la forma más eficaz de lograr un rendimiento cercano a los límites teóricos de las leyes de ventiladores y bombas.
Ofrecemos varios variadores de frecuencia líderes del sector, diseñados específicamente para aplicaciones HVAC-R, incluido el control preciso de ventiladores y bombas, compresores BLDC (compresores de corriente continua sin escobillas), bombas de calor y unidades condensadoras.
Soluciones de accionamiento integradas HVAC-R
Además de productos independientes, también ofrecemos paquetes de accionamiento completos que pueden adaptarse a los requisitos exactos del cliente. Los componentes, incluido el eje de entrada, el reductor, el adaptador del motor, la estructura de soporte, el motor, el variador de frecuencia, el accionamiento auxiliar y el eje de salida, pueden seleccionarse para satisfacer de la mejor manera las necesidades de la aplicación específica.
Experiencia en aplicaciones HVAC-R
Nuestros especialistas en aplicaciones HVAC-R están preparados para ofrecer la solución óptima.
Compresores
Ventiladores, sopladores, calefactores y aparatos de aire acondicionado