Fan Close-up

HVAC-R

Controllo del movimento ad alta efficienza energetica per applicazioni di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione.

Opzioni ATEX disponibili
Progettato per il funzionamento continuo
Ridurre il consumo energetico di oltre l’80%

Dagli ingranaggi, motori e inverter alle soluzioni di azionamento integrate, la nostra competenza tecnica specialistica copre l’intera gamma dei sistemi di azionamento HVAC-R. Il nostro portafoglio prodotti dedicato, composto da marchi leader del settore, ci consente di abbinare l’attrezzatura giusta alle vostre applicazioni specifiche. E poiché la nostra esperienza copre ogni aspetto delle tecnologie di azionamento, possiamo combinare i prodotti per fornire la migliore soluzione disponibile.

I sistemi HVAC-R rappresentano alcune delle sfide di controllo del movimento più impegnative nell’industria; con costi energetici e standard di efficienza più elevati che mai, garantire la tecnologia di azionamento corretta non è mai stato così fondamentale.

Questo significa che i nostri clienti beneficiano di sistemi di azionamento robusti e idonei allo scopo, che funzionano in modo affidabile nelle condizioni reali, offrendo vantaggi concreti tra cui controllo preciso del movimento, riduzione dei consumi energetici e conformità normativa.

Large fan drives

Applicazioni HVAC-R in evidenza

Azionamenti per grandi ventilatori industriali

Le applicazioni di azionamento dei ventilatori, tra cui torri di raffreddamento a umido, condensatori raffreddati ad aria e cattura diretta dell’aria, richiedono riduttori progettati per garantire prestazioni in applicazioni impegnative.

Compressor

Applicazioni HVAC-R in evidenza

Compressori

Compressori, pompe di calore e unità di distribuzione del refrigerante (CDU) richiedono tutti un controllo motore efficiente e preciso fornito dagli inverter

Ingranaggi e riduttori HVAC-R

Offriamo soluzioni di azionamento per grandi ventilatori industriali su misura per soddisfare una vasta gamma di requisiti HVAC-R. Questi sistemi sono progettati per rispondere a diverse esigenze operative, tra cui il raffreddamento di vapore, acqua o altri fluidi per il riutilizzo. Garantiscono inoltre la conformità alle normative ambientali e possono facilitare un’efficace cattura dell’aria e del carbonio.

I prodotti includono riduttori industriali a ingranaggi conici e cilindrici, configurazioni verticali e orizzontali, nonché riduttori ad angolo retto e ad assi paralleli.

Questi sistemi di azionamento sono progettati in conformità agli standard del Cooling Technology Institute (CTI) e offrono un’elevata resistenza in ambienti corrosivi e con umidità estrema. Sono inoltre disponibili opzioni ATEX per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.


Motori elettrici HVAC-R

La natura a servizio continuo delle applicazioni nel settore HVAC-R rende l’efficienza energetica fondamentale; la nostra gamma di motori elettrici ad alta velocità e a velocità variabile con coppia costante è progettata per il funzionamento continuo. Il nostro portafoglio prodotti comprende motori o pacchetti a magneti permanenti ad alta efficienza e soluzioni integrate che combinano un motore con un azionamento dedicato per garantire elevata efficienza e risparmio energetico.

Offriamo inoltre una gamma di motori ventilatore integrati: motori brushless progettati per azionare le grandi pale responsabili del movimento dell’aria nei sistemi di ventilazione e trattamento dell’aria.

I sistemi di refrigerazione devono garantire una temperatura continua e costante nell’ambiente in cui sono installati. Forniamo motori elettrici specificamente progettati per la refrigerazione, personalizzabili per applicazioni che richiedono esecuzioni speciali e installazioni a risparmio energetico.


Azionamenti HVAC-R

Ridurre la portata nelle apparecchiature rotanti, come ventilatori e pompe, consente enormi risparmi energetici. Nel caso dei ventilatori, la teoria matematica delle leggi dei ventilatori afferma che dimezzare il flusso d’aria può ridurre di oltre l’80% la potenza utilizzata dal ventilatore.

L’utilizzo di un inverter (VFD) adeguato è il modo più efficace per ottenere prestazioni vicine ai limiti teorici delle leggi dei ventilatori e delle pompe.

Offriamo una serie di inverter leader del settore, progettati specificamente per applicazioni HVAC-R, tra cui il controllo preciso di ventilatori e pompe, compressori BLDC (compressori in corrente continua brushless), pompe di calore e unità condensanti.


Soluzioni di azionamento integrate HVAC-R

Oltre ai prodotti indipendenti, offriamo anche pacchetti di azionamento completi che possono essere personalizzati in base alle precise esigenze del cliente. Componenti come albero di ingresso, riduttore, adattatore motore, struttura di supporto, motore, inverter, azionamento ausiliario e albero di uscita possono essere selezionati per soddisfare al meglio le esigenze dell’applicazione specifica.


Competenza nelle applicazioni HVAC-R

I nostri specialisti delle applicazioni HVAC-R sono pronti a fornire la soluzione ottimale.

  • Compressors
    Compressori
  • Cooling Towers
    Torri di raffreddamento
  • Ventilators, Blowers, Heaters and Air Conditioners
    Ventilatori, soffianti, riscaldatori e condizionatori d'aria
Portafoglio prodotti di leader del settore
Competenza tecnica specialistica