Des engrenages, moteurs et variateurs de fréquence aux solutions d’entraînement intégrées, notre expertise technique spécialisée couvre toute l’étendue des systèmes d’entraînement HVAC-R. Notre portefeuille de produits dédié, issu de marques leaders du secteur, nous permet d’associer l’équipement adapté à vos applications spécifiques. Et comme notre expertise couvre tous les aspects des technologies d’entraînement, nous pouvons combiner les produits afin de fournir la meilleure solution disponible.
Les systèmes HVAC-R comptent parmi les défis de commande de mouvement les plus exigeants de l’industrie ; avec des coûts énergétiques et des normes d’efficacité plus élevés que jamais, il n’a jamais été aussi essentiel de garantir la bonne technologie d’entraînement.
Cela signifie que nos clients bénéficient de systèmes d’entraînement robustes et adaptés à l’usage prévu, qui fonctionnent de manière fiable dans des conditions réelles, en apportant des avantages concrets tels qu’une commande de mouvement précise, une consommation d’énergie réduite et la conformité réglementaire.
Engrenages et réducteurs HVAC-R
Nous proposons des solutions d’entraînement pour grands ventilateurs industriels adaptées à un large éventail d’exigences HVAC-R. Ces systèmes sont conçus pour répondre à divers besoins opérationnels, notamment le refroidissement de la vapeur, de l’eau ou d’autres fluides en vue de leur réutilisation. Ils contribuent également à la conformité aux réglementations environnementales et peuvent faciliter une capture efficace de l’air et du carbone.
Les produits comprennent des réducteurs industriels à engrenages coniques et cylindriques, des configurations verticales et horizontales, ainsi que des réducteurs à angle droit et à arbres parallèles.
Ces systèmes d’entraînement sont conçus conformément aux normes du Cooling Technology Institute (CTI) et offrent une résistance élevée dans les environnements corrosifs et à très forte humidité. Des options ATEX sont également disponibles pour les applications situées dans des atmosphères potentiellement explosives.
Moteurs électriques HVAC-R
Le fonctionnement continu des applications dans le secteur HVAC-R rend l’efficacité énergétique essentielle ; notre gamme de moteurs électriques à haute vitesse et à vitesse variable avec couple constant est conçue pour un fonctionnement continu. Notre portefeuille de produits comprend des moteurs ou ensembles à aimants permanents à haut rendement, ainsi que des solutions intégrées combinant un moteur avec un variateur dédié afin de garantir un rendement élevé et des économies d’énergie.
Nous proposons également une gamme de moteurs de ventilateur intégrés : des moteurs sans balais conçus pour entraîner les grandes pales responsables du déplacement de l’air dans les systèmes de ventilation et de traitement de l’air.
Les systèmes de réfrigération doivent garantir une température continue et constante pour l’environnement dans lequel ils sont installés. Nous fournissons des moteurs électriques spécialement conçus pour la réfrigération, qui peuvent être personnalisés pour les applications nécessitant une exécution spéciale et des installations économes en énergie.
Variateurs HVAC-R
La réduction du débit dans les équipements rotatifs tels que les ventilateurs et les pompes permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. Dans le cas des ventilateurs, la théorie mathématique des lois de ventilation indique qu’une réduction de moitié du débit d’air peut entraîner une baisse de plus de 80 % de la puissance consommée par le ventilateur.
L’utilisation d’un variateur de fréquence (VFD) adapté est le moyen le plus efficace d’obtenir des performances proches des limites théoriques des lois applicables aux ventilateurs et aux pompes.
Nous proposons plusieurs variateurs de fréquence leaders du marché, conçus spécifiquement pour les applications HVAC-R, notamment la commande précise des ventilateurs et des pompes, des compresseurs BLDC (compresseurs à courant continu sans balais), des pompes à chaleur et des unités de condensation.
Solutions d’entraînement intégrées HVAC-R
Outre les produits autonomes, nous proposons également des ensembles d’entraînement complets pouvant être adaptés aux exigences exactes du client. Les composants, notamment l’arbre d’entrée, le réducteur, l’adaptateur moteur, la structure de support, le moteur, le variateur de fréquence, l’entraînement auxiliaire et l’arbre de sortie, peuvent tous être sélectionnés afin de répondre au mieux aux besoins de l’application spécifique.
Expertise en applications HVAC-R
Nos spécialistes des applications HVAC-R sont prêts à fournir la solution optimale.
Compresseurs
Ventilateurs, soufflantes, appareils de chauffage et climatiseurs